Vishay 新型接近传感器在3.05mm x 2mm的无铅封装中提供高达20cm的感应范围
Vishay 新型接近传感器在3.05mm x 2mm的无铅封装中提供高达20cm的感应范围
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型VCNL36687S设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实/增强现实(VR / AR)耳机以及其他电池供电的设备。
VCNL36687S具有高达20厘米(7.9英寸)的感应范围,从而极大地简化了消费应用和工业应用中接近传感功能的使用和设计,因为不再需要机械屏障将发射器与探测器进行光学隔离。VCNL36687S采用微型表面贴装的3.05mm x 2mm无铅封装(LLP),剖面高度仅有1 mm。该器件占地面积小,高度低,使其成为空间受限应用中的理想选择。
移动设备为VCNL36687S提供了大量应用机会。例如,可以最大限度减少智能手机上的意外触摸输入,这样的触摸可能会导致电话掉线和相机启动。再例如,可以检测用户何时佩戴或未佩戴虚拟现实/增强现实(VR/AR)耳机。VCSEL的± 3° 剖面(profile)使得VCNL36687S非常适合于需要窄角度检测并需要最大限度减少光学系统设计问题的应用。
与上一代器件相比,VCNL36687S使用更少的能量就能够执行相同的功能。VCNL36687S提供了20 mA的脉冲电流,能够在20 cm的距离内检测到柯达灰卡,而以前的VCNL系列器件则需要200 mA的电流。
通过其标准的I2C总线串行数字接口,VCNL36687S可以轻松地访问到接近信号。其可编程中断功能可以在发生接近变化时为微控制器提供唤醒功能,从而无需连续轮询,于是减少了处理开销。
VCNL36687S的样品和量产批量目前均可提供,供货周期(lead times)为8至12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。