Vishay汽车级接近和环境光传感器提供四个不同从机地址选项
器件采用小型4 mm x 2.36 mm x 0.75 mm封装节省基板空间并提高多传感器应用的设计灵活性

Products mentioned:
VOMA617AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年12 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子事业部推出具有四个不同从机地址选项的新型全集成汽车级接近和环境光传感器。Vishay Semiconductors VCNL4030X01采用Filtron™技术,结合了用于接近和环境光的光探测器、信号调理IC、16位ADC和大功率IRED,表面贴封装尺寸仅为4 mm x 2.36 mm x 0.75 mm。这款传感器通过AEC-Q101认证,具有中断功能,支持I²C总线通信接口,可用于移动设备和智能家居、工业及汽车应用。
今天发布的器件可用于智能手机和平板电脑触摸屏锁屏接近感应节省电源;笔记本电脑、汽车、消费电子和工业设备显示器激活状态检测;显示器、键盘和后视镜调光控制环境光感应;以及玩具和机器人防碰撞。这些应用所需的所有电路全部集成在这一小型器件中,从而节省PCB空间,同时四个从机地址选项为需要多个传感器的应用提供了更大的设计灵活性。
器件包括可编程中断功能,可设定高阈值和低阈值,从而降低应用总功耗。该功能可通过编程触发环境光和接近传感器。传感器采用Filtron技术,环境光频谱感光度接近人眼,同时具有出色的背景光消除能力。VCNL4030X01内置环境光二极管,探测范围0.004 lx至4.2 klx,可用于采用深色或高度透明透镜的应用设计。传感器精度高达 ± 10%,不受荧光灯频闪影响, 在 -40 °C至 +105 °C范围内具有出色温度补偿能力。VCNL4030X01接近传感器采用智能消除技术消除串扰,同时智能持续时间设计使传感器能够在探测到物体时迅速做出准确响应。器件高感光度使探测距离可达300 mm。发射器波长峰值为940 nm,没有可见“红尾”。
器件供电电压为2.5 V至3.6 V,I²C总线电压为1.8 V至5 V,传感器采用无铅(Pb)8引脚QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNL4030X01现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为8到12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。