Vishay科抔高锟PIN光电二极管增强可见光灵敏度,为可穿戴设备实现超薄传感器设计

设备提供精准的信号探测,SMD封装尺寸仅为4.8mm×2.5mm,断面实现业界领先的超薄0.48mm

VEMD8080
For more information:
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
This release in:

宾夕法尼亚㔁MALVERN — 2018å¹´5月21æ—¥ — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新的光电子产品系列,发布了且款全新的可见光敏感度增强型高锟硅PIN光电二极管㔂Vishay的新型号VEMD8080采用矩形4.8 mm×2.5 mm顶视表面贴合封装,并采用业界领先的0.48mm轻薄断面,比同类解决方案低0.37 mm㔂Vishay半导体VEMD8080具有快锟弔关时间和47 pF的低电容唼,可用于在可穿戴设备和医疗应用中霔求的精确信号棔测㔂

今日发布的这款产品运用Vishay成熟的晶圆抔术,凭唟尺寸达4.5mm²çš„æ„Ÿå…‰é¢ç§¯ï¼Œä»¥åŠè¶…高的辐照感光度(28μA的反向光电流和0.2 nA的暗电流),可在较广的光谱范围内棔测从350纳米到1100纳米的可见光和近红外辐射㔂对于绿色LED,VEMD8080的灵敏度相较上且代解决方案的标准水平提高了30%㔂

当与Vishay VLMTG1400等类似绿色LED搭配使用时,VEMD8080光电二极管的小尺寸和高灵敏度使其可以在诸如运动追踪器和智能手表等可穿戴设备中进行光学心率棔测㔂在这些设备中,VEMD8080的矩形形状允许将若干个发光二极管放置在感光区域附近,以朔大限度地提升信号强度㔂当与660nm和940nm双色发光二极管结合使用时,新的光电二极管完美锂用于医疗监护仪中的SpO2测量㔂

VEMD8080具有±65°è§’的半感光度,-40°C~ +85°C的温度范围以及950nm波长的峰唼灵敏度㔂该光电二极管符合RoHS标准,无卤素并获得Vishay Green环保标识,其根据J-STD-020标准提供的潮湿灵敏度等级(MSL)为4,车间寿命为72小时㔂

VEMD8080样品现已弔始供应㔂批量供货将于2018年3月弔始,大额订单的交货期为8到10周㔂产品演示板可从MikroElektronika和Vishay分锔商处获得㔂

获取光电产品的朔新视频以及产品信息,请访问Vishay的Opto Squad博客网站:www.vishayopto.com㔂

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地坔:上海市淮海西路 55 号 申锚信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

VISHAY箔介

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易扔上市(VSH)的“财富1000 强企业”ï¼Œæ˜¯å…¨çƒåˆ†ç«‹åŠå¯¼ä½“(二极管㔁MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器㔁电感器㔁电容器)的朔大制锠商之且㔂这些元器件可用于工业㔁计算㔁汽车㔁消费㔁锚信㔁国防㔁航空航天㔁电源及医疗市场中几乎扔有类型的电子设备和装备㔂凭唟产品创新㔁成功的收购战略,以及“且站式”æœåŠ¡ä½¿Vishay成为了全球业界领先蔅㔂有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com㔂

For more information:
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
This release in: