AEC-qualifizierte Leistungs-LEDs von Vishay Intertechnology in neuester AllnGaP-Technologie erlauben hohe Treiberströme und liefern große Helligkeit bei winzigen Abmessungen
AEC-qualifizierte Leistungs-LEDs von Vishay Intertechnology in neuester AllnGaP-Technologie erlauben hohe Treiberströme und liefern große Helligkeit bei winzigen Abmessungen

Products mentioned:
IHSR-4040DZ-51Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Juli 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von SMT-LEDs für Automobilanwendungen im PLCC-2-Gehäuse bzw. im ultra-kompakten MiniLED-Gehäuse. Die neuen LED-Serien VLMx335xx und VLMx235xx von Vishay Semiconductors erlauben Treiberströme bis zu 50 mA und erzielen dank neuester AllnGaP Technologie eine sehr hohe Helligkeit. Sie eignen sich gleichermaßen gut für Automobil-, Industrie- und Consumer-Anwendungen.
Die neuen, AEC-Q101-qualifizierten LEDs kombinieren geringe Wärmewiderstände ab 400 K/W mit einer maximal zulässigen Verlustleistung von 130 mW, dadurch sind die hohen Treiberströme möglich. Durch das 2,3 mm x 1,3 mm x 1,4 mm winzige MiniLED-Gehäuse der Serie VLMx235xx und die hohe Lichtstärke von bis zu 1400 mcd der Serie VLMx335xx eignen sich die neuen LEDs ideal für Anwendungen wie: Innen- und Außenbeleuchtung von Autos, Verkehrsampeln und -zeichen, Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung für Audio- und Video-Systeme, LCD-Schalter und Symbolanzeigen für allgemeine Anwendungen.
Die in den Farben Superrot, Rot, Bernstein, Zart-orange und Gelb verfügbaren LEDs besitzen einen in ein weißes Thermoplastmaterial eingebetteten Lead-Frame mit einem darin befindlichen Reflektor und einer Füllung aus durchsichtigem Epoxidharz. Die Bauteile haben einen Halbwertswinkel von ±60° und Durchlassspannungen ab 1,8 V. Innerhalb einer Verpackungseinheit haben alle LEDs ein Leuchtstärkeverhältnis von ≤1,6. Die Verpackungseinheiten sind nach Leuchtstärke und Farbe kategorisiert.
Die neuen LEDs sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green, werden auf 8-mm-Gurten geliefert, haben eine ESD-Festigkeit von 2 kV nach JESD22-A114-B und sind vorkonditionierbar nach JEDEC Level 2a.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Serie | Farbe | Lichtstärke (mcd) | Wellenlänge (nm) | ||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | ||
VLMS235S2U1 | Superrot | 224 | 370 | 560 | 626 | 630 | 639 |
VLMR235T2V1 | Rot | 355 | 520 | 900 | 619 | 625 | 631 |
VLMK235T2V1 | Bernstein | 355 | 550 | 900 | 611 | 616 | 622 |
VLMO235U1V2 | Zart-Orange | 450 | 650 | 1120 | 600 | 605 | 611 |
VLMO235U2V2 | Zart-Orange | 560 | 700 | 1120 | 602 | 605 | 609 |
VLMY235T2V1 | Gelb | 355 | 520 | 900 | 583 | 589 | 594 |
VLMS335T1U2 | Superrot | 280 | 390 | 710 | 626 | 630 | 639 |
VLMR335U1V2 | Rot | 450 | 560 | 1120 | 619 | 625 | 631 |
VLMK335U1V2 | Bernstein | 450 | 630 | 1120 | 611 | 616 | 622 |
VLMO335U2AA | Zart-Orange | 560 | 700 | 1400 | 600 | 605 | 611 |
VLMY335U1V2 | Gelb | 450 | 600 | 1120 | 583 | 589 | 594 |
Die LED-Serien VLMx335xx und VLMx235xx sind ab Q4 2018 in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Vorlaufzeit von sechs Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.