ビシェイ社、車載グレード パワーLEDを発表、最先端のAllnGaP技術を採用、超小型サイズで高輝度と高駆動電流を提供
ビシェイ社、車載グレード パワーLEDを発表、最先端のAllnGaP技術を採用、超小型サイズで高輝度と高駆動電流を提供

Products mentioned:
IHSR-4040DZ-51Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018年7月25日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード表面実装型パワーLEDの新シリーズをPLCC-2および超小型MiniLEDパッケージで発表しました。ビシェイ社のVLMx335xx とVLMx235xxシリーズは最先端のAllnGaP技術を採用し、超小型チップサイズで高輝度および50 mAまでの駆動電流を提供します。車載、産業、民生アプリケーションに最適です。
本日発表したAEC-Q101準拠のLEDは400 K/Wの低熱抵抗と130 mWの低消費電力を兼ね備え、高駆動電流を実現します。VLMx235xxの小型MiniLEDパッケージ(2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm)とVLMx335xxの1400 mcdまでの高輝度特性により、車内・車外の照明、信号機や標識、オーディオ・ビデオ機器、LCDスイッチ、各種アイコンなどの表示機やバックライトに最適です。
LEDはスーパーレッド、レッド、琥珀色、ソフトオレンジ、黄色の5色があり、透明エポキシに封止された内部に反射板が組み込まれています。半値角は± 60°、順方向電圧は1.8 V、パッケージ単位の光度比は1.6未満、パッケージ毎に光束と色度で分類されています。
LEDはビシェイ社の「グリーン標準」およびRoHSに準拠するハロゲンフリー品です。8 mm テープで提供され、ESD耐圧は最大2kV(JESD22-A114-B)です。JEDECレベル2a準拠のプリコンディショニングに対応します。
デバイス仕様表:
シリーズ | 色 | 光度(mcd) | 波長(nm) | ||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | ||
VLMS235S2U1 | Super red | 224 | 370 | 560 | 626 | 630 | 639 |
VLMR235T2V1 | Red | 355 | 520 | 900 | 619 | 625 | 631 |
VLMK235T2V1 | Amber | 355 | 550 | 900 | 611 | 616 | 622 |
VLMO235U1V2 | Soft orange | 450 | 650 | 1120 | 600 | 605 | 611 |
VLMO235U2V2 | Soft orange | 560 | 700 | 1120 | 602 | 605 | 609 |
VLMY235T2V1 | Yellow | 355 | 520 | 900 | 583 | 589 | 594 |
VLMS335T1U2 | Super red | 280 | 390 | 710 | 626 | 630 | 639 |
VLMR335U1V2 | Red | 450 | 560 | 1120 | 619 | 625 | 631 |
VLMK335U1V2 | Amber | 450 | 630 | 1120 | 611 | 616 | 622 |
VLMO335U2AA | Soft orange | 560 | 700 | 1400 | 600 | 605 | 611 |
VLMY335U1V2 | Yellow | 450 | 600 | 1120 | 583 | 589 | 594 |
サンプルおよび製品は、2018年第4四半期に開始予定で標準納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。