威世汽车级电源指示LED采用最小尺寸芯片以及最新AllnGaP技术,实现高亮度和大驱动电流
威世汽车级电源指示LED采用最小尺寸芯片以及最新AllnGaP技术,实现高亮度和大驱动电流

Products mentioned:
IHSR-4040DZ-51Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款采用PLCC-2和超小尺寸MiniLED封装的全新汽车级表面贴装电源指示LED系列产品。威世VLMx335xx和VLMx235xx系列产品采用最小芯片尺寸以及最新的AllnGaP技术,为汽车、工业和消费级应用提供超高亮度和高达50mA的最大驱动电流。
今日发布的LED产品通过AEC-Q101认证,热电阻低至400K/W,功率耗散为130mW,使其能够通过较大的驱动电流。VLMx235xx MiniLED封装尺寸小至2.3mm×1.3mm×1.4mm,而VLMx335xx发光强度高达1400mcd,使其成为汽车内外照明、信号灯、交通标志以及音频和视频设备、LCD开关和通用符号的指示灯和背光的理想选择。
产品有超级红、纯红、琥珀色、亮橙色和黄色版本可供选择,并且包含嵌在热塑性塑料中的引线框基盘,以及填充透明环氧树脂的内置反射镜。这些器件提供±60°的半强度角,正向电压低至1.8V,每个包装单位的发光强度比≤1.6,并以包装单位对发光强度和颜色进行分类。
器件符合RoHS标准,无卤素并符合Vishay绿色环保标准,产品提供8mm胶条版,根据JESD22-A114-B可承受高达2kV的静电,并且符合JEDEC 2a级的预处理兼容要求。
器件规格表:
系列 | 颜色 | 发光强度(mcd) | 波长(nm) | ||||
最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
VLMS235S2U1 | 超级红 | 224 | 370 | 560 | 626 | 630 | 639 |
VLMR235T2V1 | 红色 | 355 | 520 | 900 | 619 | 625 | 631 |
VLMK235T2V1 | 琥珀色 | 355 | 550 | 900 | 611 | 616 | 622 |
VLMO235U1V2 | 亮橙色 | 450 | 650 | 1120 | 600 | 605 | 611 |
VLMO235U2V2 | 亮橙色 | 560 | 700 | 1120 | 602 | 605 | 609 |
VLMY235T2V1 | 黄色 | 355 | 520 | 900 | 583 | 589 | 594 |
VLMS335T1U2 | 超级红 | 280 | 390 | 710 | 626 | 630 | 639 |
VLMR335U1V2 | 红色 | 450 | 560 | 1120 | 619 | 625 | 631 |
VLMK335U1V2 | 琥珀色 | 450 | 630 | 1120 | 611 | 616 | 622 |
VLMO335U2AA | 亮橙色 | 560 | 700 | 1400 | 600 | 605 | 611 |
VLMY335U1V2 | 黄色 | 450 | 600 | 1120 | 583 | 589 | 594 |
VLMx335xx和VLMx235xx系列的样品及批量订单将于2018年第四季度开始供货,交货周期为六周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。