Vishay Intertechnology präsentiert neue 1-MBd-High-Speed-Optokoppler mit Schmitt-Trigger-Ausgang
Einkanalige-Optokoppler, optimiert für galvanische Störsignal-Trennung
und Unterbrechung von Erdschleifen in digitalen Anwendungen

Products mentioned:
VOH1016AB, VOH1016AD, VOH1016AGMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 5. Dezember 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von 1-MBd-Hochgeschwindigkeits-Optokopplern mit Open-Kollektor-Ausgang und Schmitt-Trigger-Funktionalität, die sehr gut für die Integration in digitalen Systemen geeignet sind. Die neuen Optokoppler der VOH1016A-Serie haben einen geringen Einschaltschwellenstrom von nur 0,65 mA (typ.) und einen maximalen Betriebsstrom von 1,0 mA. Sie sind für Anwendungen in speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS, PLC), seriellen Datenübertragungs-Bussystemen und Schaltnetzteilen vorgesehen.
Die neuen Optokoppler, verfügbar in DIP-6 oder SMD-6-Gehäusen, bestehen aus einer sehr empfindlichen Sende-LED, einer Photodiode als Empfänger und einem Schmitt-Trigger/Open-Collector-Ausgang. Mit ihren niedrigen Einschaltschwellen- und Betriebsströmen – kombiniert mit einer garantierten Gleichtakt-Transientenfestigkeit (CMTI, Common Mode Transient Immunity) von mindestens 10 kV/µs – sind die neuen Optokoppler bestens geeignete Lösungen für eine galvanische Störsignaltrennung und Unterbrechung von Erdschleifen in digitalen Anwendungen. Darüber hinaus eignen sich die Optokoppler der VOH1016A-Serie aufgrund ihres weiten Betriebsspannungsbereichs von 3 V bis 15 V bestens zur Verwendung als Pegelumsetzer in Anwendungen mit mehreren unterschiedlichen Spannungsdomänen.
Die RoHS-konformen Bauteile sind latch-up- und oszillationsfrei, haben eine garantierte On/Off-Hysterese und erlauben hohe Datenraten bis 2 MHz. Die Nenn-Isolationsspannung beträgt 5000 Veff (max.).
Die Optokoppler der VOH1016A-Serie sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von sechs Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.