비쉐이인터테크놀로지, 슈미트트리거기능의
1MBd 고속광커플러출시
디지털애플리케이션에서갈바닉잡음절연및접지루프제거에최적화된
싱글채널디바이스

Products mentioned:
VOH1016AB, VOH1016AD, VOH1016AGMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2018년 12월 5일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 디지털 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 슈미트 트리거 (Schmitt-Trigger) 기능을 갖춘 오픈 콜렉터 트랜지스터 출력을 특징으로 하는 새로운 1MBd 고속 광커플러 시리즈를 발표했다. VOH1016A 시리즈 디바이스는 0.65mA의 낮은 일반 턴온 임계치 전류와 1.0mA의 최대 공급 전류를 제공하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러, 직렬 데이터 통신 및 버스 시스템, 스위치 모드 전원 공급 장치용으로 설계되었다.
이번에 출시된 이들 신제품은 DIP-6 및 SMD-6 패키지로 통합 광 포토다이오드 IC 검출기와 결합된 고효율 입력 LED를 사용한다. 광커플러의 낮은 턴온 임계치 전류 및 공급 전류는 최소 CMTI(Common Mode Transient Immunity)가 10kV/μs이므로 디지털 애플리케이션에서 갈바닉 잡음 분리 및 접지 루프를 완벽하게 해결할 수 있다. 또한 VOH1016A 시리즈 광커플러는 3V ~ 15V의 넓은 전원 공급 범위를 제공하여 서로 다른 전압 도메인을 사용하는 애플리케이션에서 절연 레벨을 변환할 수 있다.
RoHS 기준을 준수하는 이들 디바이스는 래치업 및 오실레이션 방지 기능을 갖추고 있고, 온/오프 임계치 히스테리시스를 보장하며, 최대 데이터 속도는 2MHz, 최대 정격 내전압은 5000VRMS이다.
VOH1016A 시리즈의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 리드 타임은 6 주가 소요된다.
Vishay Intertechnology, Inc.는 뉴욕 증권거래소(VSH)에 상장된 Fortune 1,000대 기업 중 하나로 세계 최대의 discrete 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자제품) 및 수동 전자부품(저항, 인덕터, 캐패시터) 제조업체입니다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 소비재, 정보통신, 국방, 항공우주, 전력, 의료 분야의 각종 전자기기등 모든 분야에 사용되고 있습니다. Vishay는 제품 혁신과 성공적인 인수 전략, " one-stop shop " 서비스를 발판으로 업계에서 글로벌 리더의 자리에 올랐습니다. 자세한 정보는 인터넷 사이트 <a href="http://www.vishay.com">www.vishay.com</a>을 참고해 주십시오.