ビシェイ社㔁初の車載グレードのフォトトランジスタ・オプトカプラを発表

AEC-Q101準拠の新デバイス㔁5 mAの順方向電流㔁SOP-4ミニフラット・

パッケージで提供

VOMA617A

Products mentioned:

DCRF"
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018å¹´5月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州㔁NYSE: VSH㔁日本法人:ビシェイジャパン株式会社㔁東京都渋谷区㔁代表取締役社長:小澤政治)は本日㔁初の車載グレードのフォトトランジスタ・オプトカプラを発表しました㔂VOMA617Aは高電流伝達率(CTR)と5 mAの低順方向電流を兼ね備え㔁小型SOP-4ミニフラット・パッケージで提供され㔁DIP-4と比べてPCBスペースを30 %削減します㔂

VOMA617Aはハイブリッドや電気自動車等の車載用é—㔁および高信頼攧の産業用é—のガルバニック絶縁㔁ノイズ遮断㔁信号伝锁㔁バッテリー管理㔁システム制御向けに設計されています㔂CTR範囲は50 % ~ 600 %です㔂

VOMA617Aはシリコンフォトトランジスタと光学的に結合されるGaAlAs赤外線発光ピイオードを特長とします㔂SOP-4パッケージは3750 Vの絶縁蔐圧㔁5 mm以上の沿面距離と空間距離を提供します㔂

VOMA617Aは環境にやさしいã“グリーン㔍なモールドコンパウンドを使用しており㔁RoHSとWEEE 2002/96/ECに準拠します㔂UL㔁 cUL㔁VDE㔁CQCなどの安全規格に認定されています㔂

サンプルおよび製品は既にご提供可能で㔁量産時の標準納期は6 ~ 8锱間です㔂

 

ビシェイ社・オプトカプラとオプトアイソレータに関するTwitterはこちらを参照ください㔂

http://twitter.com/vishayindust.

オプトエレクトニクス製品の朔新情報(論文㔁ビデオ㔁製品等)は㔁Opto Squad ブログサイトをご参照ください㔂: www.vishayopto.com

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: