Neue Optokoppler von Vishay Intertechnology: 800 V Ausgangs-Sperrspannung, robustes Design, hohe Störsignalunterdrückung
Platzsparende Bauteile für Heimautomatisierungs- und industrielle Anwendungen im flachen SOP-4-Gehäuse haben einen Phototriac-Ausgang mit 1000 V/μs Slew-Rate

Products mentioned:
VCNL36687SMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. November 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Produkten um zwei neue Optokoppler mit Phototriac-Ausgang im kompakten und flachen SOP-4-SMD-Gehäuse erweitert. Die für Heimautomatisierungs- und industrielle Anwendungen vorgesehenen Optokoppler VOT8024AM und VOT8121AM von Vishay Semiconductors zeichnen sich durch eine hohe Ausgangs-Sperrspannung von 800 V, eine Slew-Rate (dV/dt) von 1000 V/ìs und eine hohe Störsignalunterdrückung aus und sind zudem sehr robust.
Die neuen Optokoppler isolieren Niederspannungs-Logikbausteine gegenüber 120-VAC-, 240-VAC- oder 380-VAC-Stromnetzen. Die galvanisch getrennten Logikbausteine können beispielsweise zur Steuerung resistiver, kapazitiver oder induktiver Lasten dienen – beispielsweise Motoren, Hubmagnete, Hochstromthyristoren, TRIACs oder Relais. Die neuen Optokoppler enthalten eine GaAs-Infrarot-LED, die optisch an einen Zero-Crossing-TRIAC (VOT8024AM) oder einen Random-Phase-TRIAC (VOT8121AM) gekoppelt sind. Der VOT8024AM ist für minimale Störstrahlung ohne externes Snubber-Netzwerk optimiert, der VOT8121AM für phasenunabhängiges Schalten.
Die hohe Ausgangs-Sperrspannung der Optokoppler VOT8024AM und VOT8121AM erhöht die Sicherheitsmargen in Einphasen-Anwendungen und bietet zudem ausreichend Spannungsreserven für Dreiphasen-Anwendungen. Die hohe Isolationsspannung von 3750 Veff sorgt für hohe Sicherheitsreserven. Die niedrigen Triggerströme von 5 mA (VOT8024AM) bzw. 10 mA (VOT8121AM) vereinfachen die Schnittstelle zu Digitalschaltungen.
Typische Anwendungen für die neuen, RoHS-konformen Optokoppler sind: Leistungs-TRIAC-Treiber in Halbleiterrelais, Dreiphasen-Klimaanlagen, Boiler, Thermostaten, industrielle Motorsteuerungen, Netzspannungsschalter sowie Motor-, Lampen- und Ventilsteuerungen in Haushaltsgeräten.
Die Optokoppler VOT8024AM und VOT8121AM sind sofort ab in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.