Vishay高速红外发射器荣获2019年Elektra大奖提名
VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01入围 “年度最佳模拟半导体产品”
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
This release in:
- English
- 简体中文
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年12月12日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Semiconductors VSMY5850X01、VSMY5890X01 和VSMY5940X01高速红外(IR)发射器荣获2019年Elektra大奖“年度最佳模拟半导体产品”提名。
Elektra大奖由《电子周刊》杂志(Electronics Weekly)颁发,旨在表彰个人和公司的杰出表现、技术创新以及对全球电子工业的贡献,大奖设立22个奖项,由独立专家评审团评选。“年度最佳模拟半导体产品”根据明显不同于竞争产品的技术功能入选最终提名。
传统红外发射器PCB封装采用全透明环氧树脂内嵌发射器芯片,导致侧光在摄像图像中产生光晕。Vishay VSMY5850X01 (850 nm)、VSMY5890X01 (890 nm) 和VSMY5940X01 (940 nm) 采用2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表面贴封装,侧壁不透明,防止多余的侧向辐照光,特别有利于虚拟或增强现实应用位置跟踪。同时,不透明侧壁不需要橡胶圈等外部遮挡,从而简化设计。
红外发射器采用SurfLight™表面发射器芯片技术,幅照强度比前代器件提高30 %,工作温度范围-40 °C至+110 °C。发射器符合AEC-Q101标准,适用于各种汽车应用,如用作雨量传感器模块的发射器。同时,性能优于接近传感器、光开关和小型光障的标准红外发射器。标准红外发射器全向发光,而SurfLight VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01几乎所有光和功率都从芯片顶部发出。由于大部分光集中于表面,因此红外发射器辐照强度可达13 mW/sr。
12月4日,伦敦帕克大街格罗夫纳豪斯酒店将举行Elektra颁奖晚宴,宣布获奖者名单。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
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
This release in:
- English
- 简体中文