ビシェイ社、高信頼性の3 V耐圧ストレージコンデンサENYCAP™を発表、長寿命と高耐湿性を実現

235 EDLC二重層コンデンサ、2000時間の有効寿命、85 / 85 %バイアス(1,500時間) 試験に認定、厳しい高湿度環境に最適

235EDLCHVRENYCAP

Products mentioned:

235 EDLC-HVR ENYCAP™
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年10月21日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、厳しい高湿度環境での環境発電、パワーバックアップアプリケーション向けに最適な、高信頼性の3.0 V耐圧電気二重層ストレージコンデンサENYCAP™ シリーズの新製品を発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの235 EDLC-HVR ENYCAPは、+85℃で2000時間の有効寿命を実現し、耐湿試験では最も過酷な85℃ / 85 %バイアス(1,500時間)試験に認定された業界初の高電圧デバイスです。

本日リリースされたデバイスの有効寿命は標準の電気二重層と比べて二倍、メンテナンスフリーのオペレーションとデザインの柔軟性を提供します。優れた耐湿性により、スマートメーター、ハンドヘルド電子機器、ロボット、太陽光パネル、電気式ラッチドアシステム、緊急用照明など、産業、再生可能エネルギー、車載の幅広いアプリケーションに利用可能です。

235 EDLC-HVR ENYCAPコンデンサは、10 mm x 20 mm ~ 18 mm x 40 mmの15種の小型ケースで提供され、高電力密度、5 F ~ 60 Fの幅広い容量帯を提供します。コンデンサはRoHS準拠、優れた充放電特性を特長とし、スルーホール型での提供も可能です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

「ENYCAP」は、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: