ビシェイ社、ねじ端子型コンデンサ500 PGP-ST シリーズ新製品、最大定格電圧を500 V、耐用寿命を5000時間まで伸ばす
ビシェイ社、ねじ端子型コンデンサ500 PGP-ST シリーズ新製品、最大定格電圧を500 V、耐用寿命を5000時間まで伸ばす

Products mentioned:
500 PGP-STMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年1月21日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイBCcomponentsブランドのねじ端子型パワーアルミコンデンサ500 PGP-ST シリーズの最大定格電圧を500 Vに向上し、耐用寿命は+85℃で2倍の5000時間まで拡大したと発表しました。
非固体電解液タイプの有極性アルミ電解コンデンサの500 PGP-STシリーズは、大型モーター駆動、UPSシステム、ソーラーインバータなど、20 kW以上の電力変換機器のDCリンクに最適です。定格電圧500 Vの特性はこれらのアプリケーションで電圧上限を上げ、またDCリンクコンデンサの耐圧アップグレードで三相380V設計を480Vシステムで再利用することが可能となり、更にソーラーインバーターシステムを最大1000V入力にすることができます。
500 PGP-STは50 mm x 80 mm ~ 90 mm x 220 mmの9種のケースサイズで提供されます。350 V ~ 500 Vの電圧範囲で680 µF ~ 22 000 µFの容量値を特長とし、高効率を提供します。ブルースリーブを絶縁材とする円筒形のアルミケースと封止板に防爆構造を持ちます。
RoHS準拠、8mm端子の標準M5ディスク、または13mm端子の高電流対応M6ディスクで提供されます。
デバイス仕様表:
ケースサイズ(mm) | 50 x 80 to 90 x 220 | |
容量範囲(µF) | 680 ~ 22 000 | |
許容差 | ± 20 % | |
定格電圧範囲(V) | 350 ~450 | 500 |
温度範囲(℃) | -40 ~ +85 | -25 ~ +85 |
有効寿命(85 °C) | 5000 | |
保存寿命(0 V, + 85 °C ) | 1000 | |
区分仕様 | IEC 60384-4 / EN 130300 | |
気候カテゴリIEC 60068 | 40 / 085 / 56 | 25 / 085 / 56 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は18週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。