Vishay 500 PGP-ST系列螺丝端子电容器额定电压扩展至500V,使用寿命延长到5000小时
Vishay 500 PGP-ST系列螺丝端子电容器额定电压扩展至500V,使用寿命延长到5000小时

Products mentioned:
500 PGP-STMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN— 2019年1月21日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。
500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380 V设计,只需升级DC-Link电容并将光伏逆变器最大输入升级到1000V。
500 PGP-ST系列从50 mm x 80 mm到90 mm x 220 mm提供九种外形尺寸。 这些高效电容器在350 V至500 V范围内具有680 µF至22 000 µF容值/电压组合。电容器采用圆柱型铝外壳,外部采用蓝色套筒绝缘,密封盘中带有减压装置。
器件符合RoHS标准,8 mm端子安装在标准高位M5盘片上,或13 mm端子采用高电流M6盘片。
器件规格表:
外形尺寸(mm) | 50 x 80至90 x 220 | |
容值范围(µF) | 680至22 000 | |
容差 | ± 20 % | |
额定电压范围 (V) | 350至450 | 500 |
温度范围(°C) | -40至+85 | -25至+85 |
85 °C条件下使用寿命 (小时) | 5000 | |
0 V, 85 °C条件下保存期 (小时) | 1000 | |
地区标准 | IEC 60384-4 / EN 130300 | |
气候分类IEC 60068 | 40 / 085 / 56 | 25 / 085 / 56 |
目前,扩展的500 PGP-ST系列提供样品并批量生产,供货周期为18周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。