Neue Aluminiumkondensatoren mit Schraubanschlüssen von Vishay Intertechnology bieten 10% höhere Kapazität und Ripplestrombelastbarkeit bei gleicher Größe
Die Kondensatoren der Serie 501 PGM-ST bieten große
Kapazitäts/Spannungs-Kombinationen von 1.000 µF bis 18.000 µF und 400 V bis 500 V

Products mentioned:
501 PGM-STMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Juli 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Aluminiumkondensatoren mit Schraubanschlüssen, die im Vergleich zur Vorgängergeneration bei gleicher Größe eine jeweils 10% höhere Kapazität und Ripplestrombelastbarkeit bieten und es dadurch Entwicklern ermöglichen, bei gegebenem Volumen mehr Energie zu speichern oder kleinere Kondensatoren einzusetzen. Die neuen Kondensatoren der Serie 501 PGM-ST von Vishay BCcomponents eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Endprodukten, darunter Motorsteuerungen, Heizungs-/Klimaanlagen, Umrichter für Schweißgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Röntgengeräte, Microgrid-Schnittstellen, Windkraftanlagen und wissenschaftliche Messgeräte.
Die Kondensatoren der Serie 501 PGM-ST sind mit Nennspannungen von 400 V, 450 V und 500 V und mit Kapazitätswerten von 1000 µF bis 18 000 µF erhältlich. Sie besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit einem blauen Isoliermantel und haben eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 30,2 A sowie eine Lebensdauer von 5000 Stunden, beides bei +85°C. Die Bauteile sind bleifrei und RoHS-konform.
Als gepolte Aluminium-Elektrolytkondensatoren eignen sich die Kondensatoren der Serie 501 PGM-ST ideal für Anwendungen, die einen kompakten Speicher für große Energiemengen erfordern. Mit Nennspannungen bis 500 V bieten die Kondensatoren in Anwendungen wie Motorsteuerungen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Solar-Wechselrichtern eine größere Spannungsreserve. Außerdem ermöglichen sie es, Solar-Wechselrichter für Eingangsspannungen bis 1000 V aufzurüsten und Dreiphasen-380-V-Schaltungen in 480-V-Systemen wiederzuverwenden, indem einfach der bisher verwendete DC-Zwischenkreiskondensator gegen einen 500-V-Typ ausgetauscht wird.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße (D x L in mm) | 50 x 80 bis 90 x 195 |
Kapazitätsbereich | 1.000 µF bis 18.000 µF |
Toleranz | ±20% |
Ripplestrombelastbarkeit | 5,49 A bis 30,2 A |
Nennspannungsbereich | 400 V bis 500 V |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Lebensdauer bei +85°C | 5000 h |
Lagerfähigkeit bei 0 V, +85°C | 1000 h |
Rahmenspezifikation | IEC 60384-4/EN130300 |
Klimakategorie nach IEC 60068 | 40/085/56 |
Muster ausgewählter Typen der Serie 501 PGM-ST sind ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 18 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.