ビシェイ社、スクリュー端子のアルミコンデンサの新シリーズを発表
同等ケースサイズの従来製品と比べて10%の高容量と
優れたリップル電流性能
501 PGM-STデバイス、1000 µF ~ 18 000 µFの高容量、400 V ~ 500 Vの高電圧

Products mentioned:
501 PGM-STMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年7月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同等ケースサイズの従来製品と比べて10%の高容量かつ10%向上したリップル電流性能を特長とし、省スペースで大容量のエネルギーを貯蔵することが可能な小型スクリュー端子アルミコンデンサの新シリーズを発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの501 PGM-STは、モーター駆動、HVAC、溶接インバータ、UPS、X線装置、小規模発電網インタフェース、風力タービン、科学試験装置など、幅広いアプリケーションに利用可能です。
501 PGM-STシリーズは、400 V、450 V、500 Vの定格電力、1000 µF ~ 18 000 µFの容量値で提供されます。ブルースリーブを絶縁材とする円筒形アルミケースと封止板に圧力除去構造を持ち、+ 85℃ で30.2 Aまでの高い定格リップル電流、5000時間の有効寿命を提供します。コンデンサはRoHS準拠の鉛フリー品です。
非固体タイプの有極性アルミ電解コンデンサの501 PGM-STは、小型サイズでの大容量のエネルギーストレージに最適です。このシリーズ500Vの定格電圧は、モーター駆動、UPS、太陽光インバータ等で電圧余裕度を上げることが出来ます。DCリンクコンデンサのアップグレードや太陽光インバータシステムを最大1000V入力にアップグレードすることで、三相380V設計が480Vシステムで再利用可能となります。
デバイス仕様表:
ケースサイズ(D x L mm単位) | 50 x 80 ~ 90 x 195 |
容量範囲 | 1,000 µF~18,000 µF |
許容差 | ± 20 % |
リップル電流 | 5.49 A ~ 30.2 A |
定格電圧範囲 | 400 V ~ 500 V |
温度範囲 | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
有効寿命(+85℃) | 5000時間 |
保存寿命(0 V, +85 ℃) | 1000 時間 |
区分仕様 | IEC 60384-4/EN130300 |
気候カテゴリIEC 60068 | 40/085/56 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は18週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。