Vishay推出新系列螺丝接头铝电容器,给定封装尺寸下容量提高10%,具有更加出色的纹波电流处理能力
501 PGM-ST电容器在450 V至500 V范围内
具有1000 µF至18 000 µF高容值/高压组合

Products mentioned:
501 PGM-STMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年7月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型螺丝接头铝电容器,给定封装尺寸下容量和纹波电流处理能力分别比前代器件提高10%,便于设计师的更小空间内储存更高能量。新型Vishay BCcomponents 501 PGM-ST系列器件广泛用于各种应用和终端产品,包括电机驱动、暖通空调(HVAC)、逆变焊机、UPS、X光机、微电网接口、风力发电机和科学检测设备。
501 PGM-ST系列器件额定电压 400 V、450 V 和 500 V,容值1000 µF至18 000 µF。新型 501 PGM-ST 电容器采用圆柱形铝壳,外部采用蓝色套筒绝缘,密封盘中带有减压装置,+ 85℃ 条件下额定纹波电流高达 30.2 A,使用寿命达5000 小时。电容器不含铅(Pb),符合RoHS标准。
501 PGM-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合各种需要小型高储能的应用。其500 V额定电压提高了电机驱动、UPS、光伏逆变器的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380 V设计,只需升级DC-Link电容,并将光伏逆变器系统最大输入升级到1000 V。
器件规格表:
外形尺寸 (直径x 长度,单位mm) | 50 x 80至90 x 195 |
容量 | 1,000 µF至18,000 µF |
公差 | ± 20 % |
纹波电流 | 5.49 A至30.2 A |
额定电压 | 400 V至500 V |
温度范围 | - 40 °C至 + 85 °C |
+85 °C条件下使用寿命 | 5000小时 |
0 V, + 85 °C条件下仓储期 | 1000小时 |
地区标准 | IEC 60384-4/EN130300 |
气候分类IEC 60068 | 40/085/56 |
目前,选定容值的501 PGM-ST电容器可提供样品并已实现量产,供货周期为18周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。