Vishay Intertechnology erweitert seine 715CxxKT-Serie von Keramik-Scheibenkondensatoren mit Schraubanschlüssen um Typen mit
Nennspannungen bis 50 kVDC (34 kVeff)
Vishay Intertechnology erweitert seine 715CxxKT-Serie von Keramik-Scheibenkondensatoren mit Schraubanschlüssen um Typen mit
Nennspannungen bis 50 kVDC (34 kVeff)

Products mentioned:
715C..KT...Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 16. Januar 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Vishay Cera-Mite 715CxxKT-Serie von Keramik-Scheibenkondensatoren mit Schraubanschlüssen um neue Typen mit höheren Nennspannungen bis 50 kVDC (34 kVeff) erweitert.
Die Kondensatoren der 715CxxKT-Serie zeichnen sich durch hervorragende AC- und DC-Spezifikationen, wie z.B. niedrigem Verlustfaktor, hohem Isolationswiderstand sowie kleiner Spannungsabhängigkeit der Kapazität und vernachlässigbar geringe piezoelektrische/elektrostriktive Effekte aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, in denen hohe Spitzenströme in schneller Folge auftreten. Die neuen Kondensatoren wurden für Anwendungen optimiert, die möglichst geringe Verluste und eine große Dielektrizitätskonstante erfordern. Typische Beispiele sind: Hochfrequenzkopplung und -entkopplung, Lasererregung und Pulsschaltungen mit hoher Wiederholrate in Hochspannungsstromversorgungen, CO2-Lasern, Röntgensystemen und Schweißgeräten.
Die Kondensatoren der 715CxxKT-Serie eignen sich als Ersatz für die Ultra-Hochspannungskeramikkondensatoren mit Schraubanschlüssen der DHS-Serie von Murata Manufacturing Co., Ltd., die kürzlich zum 31. März 2020 abgekündigt wurden. Oder als Ersatz für die HP- und HD-Serien von AVX, die zum 31. März 2019 abgekündigt wurden.
Die Kondensatoren der 715CxxKT-Serie mit Durchmessern von 21 mm bis 60 mm besitzen ein strontium-basiertes N4700- (T3M) Class-1-Keramikdielektrikum und ein mit Epoxidharz vergossenes Gehäuse. Die RoHS-konformen Kondensatoren zeichnen sich durch einen geringen Verlustfaktor von nur of 0,2% bei 1 kHz aus und decken den weiten Wertebereich von 100 pF bis 8 nF ab, mit Nennspannungen von 10 kVDC (7 kVeff) bis 50 kVDC (34 kVeff).
Muster der neuen 20-nF-Keramikscheibenkondensatoren sind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q4/2018 lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Weitere Informationen:
Snap-in-Kondensatoren und Kondensatoren mit Schraubanschlüssen von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.