ビシェイ社、ねじ端子のセラミックディスクコンデンサ715CxxKTシリーズ、50 kVDC (34 kVRMS)で発表
ビシェイ社、ねじ端子のセラミックディスクコンデンサ715CxxKTシリーズ、50 kVDC (34 kVRMS)で発表

Products mentioned:
715C..KT...Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年1月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、50 kVDC (34 kVRMS)までの高電圧に対応可能なねじ端子のセラミックディスクコンデンサのCera-Mite 715CxxKTシリーズの新製品を発表しました。
ビシェイ社の715CxxKTシリーズはAC/DCの係数が低く圧電効果や電歪効果も無視できるほどで、高ピーク電流、高反復率の回路向けに設計されています。このデバイスは高電圧電源、CO2レーザー、X線機器、溶接機など、低損失と高誘電率が要求される機器の高周波のカップリングやデカップリング、レーザー励起、繰り返し周波数の高いパルス回路等に最適です。
715CxxKTシリーズは、競合する製品のDHS超高電圧ネジ端子タイプのセラミックコンデンサのやHP およびHDシリーズの代替として利用できます。
715CxxKTシリーズは、直径が21 mm ~ 60 mm、N4700 (T3M)クラス1によるストロンチウムベースのセラミック誘電体のエポキシモールドケースで提供されます。RoHS準拠のコンデンサは誘電正接が1kHzで0.2%、10 kVDC (7 kVRMS) ~ 50 kVDC (34 kVRMS)の電圧範囲で100 pF ~ 8 nF幅広い容量値を提供します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産は2018年第4四半期に開始しており標準納期は12週間です。
参照:
ビシェイねじ端子のセラミックディスクコンデンサポートフォリオ
.
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。