Vishay 715CxxKT系列螺丝固定盘式陶瓷电容器
扩展至50 kVDC(34 kVRMS)
Vishay 715CxxKT系列螺丝固定盘式陶瓷电容器
扩展至50 kVDC(34 kVRMS)

Products mentioned:
715C..KT...Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN— 2019年1月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Cera-Mite 715CxxKT系列螺丝固定盘式陶瓷电容器扩展至50 kVDC(34 kVRMS)。
凭借低交流与直流系数,以及可忽略不计的压电/电致伸缩效应,715CxxKT系列电容器可专门用于高峰值电流和高重复率的电路。这些器件专门针对需要低损耗和高介电常数的高压电源、CO2激光器、X光机和焊接设备高频耦合与退耦、激光激励及快速重复脉冲电路进行了优化。
715CxxKT系列器件可替代DHS超高压螺丝端子式陶瓷电容器,村田制作所最近宣布该产品最后下单日期为2020年3月31日。同时,可替代AVX的HP和HD系列电容器,AVX宣布该系列器件最后下单日期为2019年3月31日。
715CxxKT系列器件直径21 mm至60 mm,采用N4700(T3M)一级陶瓷电介质,模压环氧树脂外壳。该系列电容器符合RoHS标准,1 kHz时低耗散因数为0.2 %,容值100 pF至8 nF,电压范围10 kVDC (7 kVRMS) 至50 kVDC (34 kVRMS)。
目前,715CxxKT系列电容器提供样品,2018年4季度批量生产,供货周期为12周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。