Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit ersten
AEC-Q200-qualifizierten Keramik-Scheibenkondensatoren
für Class-X1/Y1-Anwendungen
Optimized for AC line Filtering and Primary / Secondary Coupling in On-board Chargers and DC/DC Converters for Electric (EV), Hybrid Electric (HEV), and Plug-in-Electric Vehicles (PHEV)

Products mentioned:
AY1 SeriesMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. März 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Keramik-Scheibenkondensatoren, die als Sicherheitskondensatoren für Stromnetz-Anwendungen im Automobil vorgesehen sind. Dies sind die weltweit ersten Bauteile dieser Art mit AEC-Q200-Qualifikation für Class-X1- (760 VAC) bzw. Y1- (500 VAC) Anwendungen nach IEC 60384-14.4.
Die für Anwendungen in Elektrofahrzeugen (EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in-Elektrofahrzeugen (PHEV) entwickelten Kondensatoren der Serie AY1 von Vishay BCcomponents wurden für Netzfilter und für die Primär/Sekundär-Kopplung in On-Board-Ladegeräten und Gleichspannungswandlern optimiert. Die Bauteile bestehen die einschlägigen Feuchteprüfungen 85 / 85 / 1000 h unter Spannung, außerdem 1000 Temperaturzyklen von –55°C bis +125°C sowie zehn 10-kV-Pulse beider Polaritäten nacheinander; sie bieten dadurch die hohe Zuverlässigkeit, die in solchen Anwendungen unverzichtbar ist.
Die Kondensatoren der Serie AY1 decken den Kapazitätsbereich von 470 bis 4700 pF ab und haben ±20% Toleranz. Die Bauteile bestehen aus einer verkupferten Keramikscheibe mit geraden, kupferumhüllten, verzinnten Stahlanschlüssen mit 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser und 10 oder 12,5 mm Rastermaß. Die Kondensatoren sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green, Die Umhüllung besteht aus einem flammhemmenden, UL-94-V-0-konformen Epoxidharz.
Parallel zur Neuentwicklung der Serie AY1 hat Vishay seine bewährte Serie AY2
– ebenfalls AEC-qualifizierte Keramik-Sicherheits-Scheibenkondensatoren – um zwei neue Typen mit Kapazitäten von 6,8 und 10 nF erweitert. Diese Kondensatoren sind die weltweit ersten Bauteile dieser Art, die für Class-X1- (440 VAC) bzw. Y2- (300 VAC) Anwendungen nach IEC 60384-14.4 qualifiziert wurden.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Serie | AY1 | |
Keramikklasse | 2 | |
Keramik-Dielektrikum | Y5U | |
Nennspannung (VAC) | 500 | 760 |
Min. Kapazität (pF) | 470 | |
Max. Kapazität (pF) | 4700 | |
Anschlüsse | Radial |
Die neuen Kondensatoren der Serie AY1 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von acht Wochen lieferbar.
Weitere Informationen:
Single-Layer-Keramikkondensatoren von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/