ビシェイ社、業界初のAEC-Q200準拠セラミックディスクコンデンサを発表

クラスX1 / Y1アプリケーションに最適

 

 

AY1Series

Products mentioned:

AY1 Series
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年3月25日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、IEC 60384-14第4版に準拠する、クラスX1(760 VAC)及びY1 (500 VAC)向けとして業界初のAEC-Q200準拠の車載グレードACライン定格セラミックディスクコンデンサの新シリーズを発表しました。

BCcomponentsブランドのAY1 シリーズは、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)やプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)のオンボードチャージャーやバDC/DCコンバーターのACフィルタリング、一次/二次カップリング用途に最適です。85℃ / 85%RHバイアス(1,000時間)耐湿試験、-55℃ +125での温度サイクル試験1000回、及び 10 kVのパルス試験(極性毎10回)に合格、高信頼性アプリケーションに最適です。

AY1シリーズは、470 pF ~ 4700 pFの容量、± 20 %の許容差を特長とします。銅めっきのセラミックディスク、直径0.6 mm、0.8 mmの錫めっき銅覆鋼接続リードから構成され、リード形状はストレートリード、リード間隔は10 mm、12.5 mmです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン」標準に適合、UL 94 V-0準拠の難燃性エポキシ樹脂パッケージを使用しています。

AY1と並行して、既存の車載グレードACライン定格セラミックディスクコンデンサのAY2シリーズにも、容量がそれぞれ6.8 nF と 10 nFの2種のデバイスが新たに追加されました。新デバイスは、IEC 60384-14第4版に準拠するクラスX1(440 VAC)及びY1 (300 VAC)向けのAEC-Q200準拠のデバイスとしては業界初です。

デバイス仕様表:

シリーズ

AY1

セラミッククラス

2

セラミック誘電体

Y5U

電圧(VAC)

500

760

最小容量(pF)

470

最大容量(pF)

4700

実装

ラジアル

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

参照:

ビシェイ セラミックディスクコンデンサ ポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: