ビシェイ社、高耐圧厚膜チップ抵抗器を発表、1.5Wの大電力、デザイン柔軟性を向上

最大動作電圧3000 V0.5 %以下の安定性を幅広い端子スタイル(端子材料 / 形状)で提供

CRHPSeries

Products mentioned:

CRHP
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年3月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、1.5 Wの最大定格電力、3000Vの最大動作電圧を提供する高耐圧厚膜抵抗器の新シリーズを1206 ~ 2512の5種のケースサイズで発表しました。ビシェイTechnoブランドの CRHPシリーズは幅広い端子スタイル(端子材料 / 形状)、そしてカスタムサイズでも提供されデザインの柔軟性を向上します。

本日リリースされたデバイスは、大電力、高耐圧、0.5 %以下の優れた安定性を特長とします。2 MΩ~ 50 GΩの幅広い抵抗値範囲、±0.5 %の許容差、±100 ppm/℃のTCRを提供します。医療、通信、AMS、産業、車載、そして民生アプリケーションのパワーインバータや高電圧電源のバッテリー管理と電圧監視・制御に最適です。

標準CRHPシリーズは、はんだコーティングのニッケルバリア端子、またははんだコーティングの非磁性端子で、端子形状は3面のラップアラウンドまたは上面のみのフリップチップ形状にて提供されます。また、金、銀パラジウム、金白金、銀白金、乃至は金パラジウム白金製端子で、5面のラップアラウンド形状での提供も可能です。RoHS準拠のハロゲンフリー品でフローはんだ付け、エポキシまたはワイヤボンディングに対応します。

デバイス仕様表:

部品番号

ケースサイズ

P70 °C (W)

最大動作電圧(V)

抵抗値範囲(Ω)

CRHP1206

1206

0.50

1675

2 M ~ 8 G

CRHP1210

1210

0.70

1870

4 M ~ 10 G

CRHP2010

2010

1.0

2000

6 M ~35 G

CRHP2510

2510

1.2

2500

10 M ~ 40 G

CRHP2512

2512

1.5

3000

10 M ~ 50 G

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産は2019年第一四半期に開始予定で標準納期は13~15週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページの厚膜抵抗器 製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: