Vishay的IHSR-1616AB-01荣获2019年度电子工业奖提名
低直流电阻、高电流密度多相电源高饱和商用电感器
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年5月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其IHSR-1616AB-01高饱和商用电感器荣获2019年电子工业奖“年度最佳产品”提名。
电子工业奖由CIE杂志出版社Datateam Business Media主办,旨在表彰电子行业杰出个人、产品和商业实践。每类奖项设5个提名,通过行业专业人员投票和专家评审小组打分评选出1名获奖者。Vishay的IHSR-1616AB-01直流电阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %, 直流电阻标准允差5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。
IHSR-1616AB-01采用4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装,高度仅为1.2 mm,典型直流电阻值低至1.15 mΩ,电感值最大为0.068 µH,在同类技术中具有更高电流密度。因此,器件可用来替代体积较大的单线圈铁氧体电感器,以节省空间,设计结构更薄的成品,提高计算机、工业和通信应用多相大电流电源和滤波器的温度稳定性。
IHSR-1616AB-01频率范围高达5 MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)(418 MHz至856 MHz)以下大电流滤波。电感器工作温度最高达+125 °C,额定电流62 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
2019年电子工业奖获奖者将于6月21日星期五在伦敦塔酒店举行的颁奖仪式上公布。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。