Vishay推出IEC 60384-14: 2013 ed.4 / AMD1: 2016 IIIB级认证X1、X2和Y2 EMI抑制薄膜电容器
器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过1000小时THB测试以确保在恶劣环境条件下具有极长使用寿命
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年8月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出三款新系列X1、X2和Y2电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器,器件符合跨接电路和旁路电路应用标准。最新系列F340 EMI抑制电容器满足最为严苛的湿度可靠性要求,已通过IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB级:“高湿高可靠性”认证。
为满足IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB规定的湿度等级要求,日前发布的Vishay BCcomponents器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定AC电压条件下,经过1000小时温湿度偏压 (THB) 测试,电容值、损耗因数和绝缘电阻具有极高稳定性,从而可在工业和汽车电力电子设备的恶劣应用中具有更长的使用寿命,如电池充电器、可再生能源逆变器、电机驱动器和UPS等。
F340X1额定电压为480 VAC,电容值0.22 µF至8.2 µF,最高工作电压达530 VAC,确保符合三相电源电压变化的要求。F340X2额定电压305 VAC,电容值1 µF至20 µF,10 kHz条件下纹波电流最高可达18 A。F340Y2符合AEC-Q200认证标准,额定电压305 VAC,电容值10 nF至1 µF。
全系列F340器件获得EN、UL和CQC安全和湿度可靠性认证。电容器引脚间距为15 mm、22.5 mm、27.5 mm、37.5 mm和52.5 mm。电容器塑壳和环氧树脂密封阻燃等级符合UL 94 V-0标准。三个系列器件全部符合RoHS无铅 (Pb) 标准。F340X1 480VAC和F340X2 305VAC还符合Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
系列 | F340X1 480VAC | F340X2 305VAC | F340Y2 305VAC |
电容值 | 220 nF至8.2 μF | 1 μF至20 μF | 0.001 μF至1 μF |
公差 | ± 10 %; ± 20 % | ± 10 %; ± 20 % | ± 5 %; ± 10 %; ± 20 % |
最高DC电压 | 800 VDC,105 °C | 630 VDC,105 °C | 1000 VDC,105 °C |
THB | 温度85 °C,相对湿度85 %,URAC条件下连续测试1000小时 |
新型X1、X2和Y2电容器现可提供样品,供货周期为16周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。