FRED-Pt®-Ultrafast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology im MicroSMP-Gehäuse bieten höhere Leistungsdichte und verbessern die Energieeffizienz
Platzsparende 200-V-Typen mit im kompakten Gehäuse mit nur
2,5 mm x 1,3 mm Grundfläche und 0,65 mm Höhe erlauben hohe Ströme bis 2 A
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 23. Sept. 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue 200-V-Fred-Pt®-Ultrafast-Gleichrichter im eSMP®-Serien-MicroSMP- (DO-219AD) Gehäuse, darunter das weltweit erste Bauteil dieser Art mit 2 A Nennstrom. Die neuen Typen VS-1EQH02HM3 (1 A) und VS-2EQH02HM3 (2 A) im nur 2,5 mm x 1,3 mm x 0,65 mm (LxBxH) großen Gehäuse sind platzsparende Alternativen zu vergleichbaren Typen im SMA-Gehäuse. Beide Typen sind auch in kommerziellen Versionen, VS-1EQH02-M3 (1 A) und VS-2EQH02-M3 (2 A), erhältlich.
Die neuen Gleichrichter im MicroSMP-Gehäuse erlauben hohe Nennströme, wie sie bisher Typen im SMA-Gehäuse vorbehalten waren, das jedoch bei höherer Leistungsdichte, und beanspruchen dadurch 57% weniger Leiterplattenfläche. Das asymmetrische Design mit einem großen Metallpad zur Wärmeableitung verleiht den Gleichrichtern VS-1EQH02HM3 und VS-2EQH02HM3 hervorragende thermische Eigenschaften, und die FRED-Pt-Technologie ermöglicht ultra-kurze Erholzeiten ab 13 ns, kleinere Qrr-Werte ab 11 nC und eine "sanfte" Recovery-Charakteristik über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +175°C.
Die neuen Gleichrichter, die auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen erhältlich sind, zeichnen sich außerdem durch eine niedrige Durchlassspannung (ab 0,72 V bei 1 A) aus; sie verringern dadurch die Leistungsverluste und verbessern die Energieeffizienz in Anwendungen wie: Hochfrequenz-Umrichter, Gleichspannungswandler, Freilaufdioden und Leistungsfaktorkorrektur in Motorsteuerungen (ECUs), Antiblockiersystemen (ABS), HID/LED-Beleuchtungssystemen sowie Stromversorgungen für Telekom-Systeme und Industrieausrüstung.
Die Gleichrichter VS-1EQH02HM3 und VS-2EQH02HM3 erfüllen die MSL-1- (Moisture Sensitivity Level 1) Anforderungen des Standards J-STD-020 und können bleifrei mit einer Maximaltemperatur von +260°C gelötet werden. Die RoHS-konformen und halogenfreien Gleichrichter eignen sich ideal für automatische Bestückung und automatische optische Inspektion (AOI) von Automobilbaugruppen.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Typ | IF(AV) | V(BR) | Typ VF bei IF | Typ. trr(1) | Typ. Qrr(2) | AEC-Q101 | |
(A) | (V) | (V) | (A) | (ns) | (nC) | ||
VS-1EQH01HM3 | 1 | 100 | 0,72 | 1 | 13 | 11 | Ja |
VS-1EQH02HM3 | 1 | 200 | 0,72 | 1 | 13 | 11 | Ja |
VS-2EQH01HM3 | 2 | 100 | 0,82 | 2 | 19 | 15 | Ja |
VS-2EQH02HM3 | 2 | 200 | 0,82 | 2 | 19 | 15 | Ja |
VS-1EQH01-M3 | 1 | 100 | 0,72 | 1 | 13 | 11 | Nein |
VS-1EQH02-M3 | 1 | 200 | 0,72 | 1 | 13 | 11 | Nein |
VS-2EQH01-M3 | 2 | 100 | 0,82 | 2 | 19 | 15 | Nein |
VS-2EQH02-M3 | 2 | 200 | 0,82 | 2 | 19 | 15 | Nein |
(1) TJ = 25°C, IF = 1 A, dlF/dt = 50 A/μs, VR = 30 V | |||||||
(2) TJ = 25°C, IF = Nennstrom, dlF/dt = 200 A/μs, VR = 100 V |
Die neuen Ultrafast-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar; die Lieferzeit für Produktionsmengen beträgt acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
FRED Pt ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.