ビシェイ社、FRED Pt® UltrafastダイオードをMicroSMPパッケージで発表
電力密度、効率を向上
2.5 mm x 1.3 mm、0.65 mmの低背パッケージで最大定格電圧2Aを提供
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
2019年9月23日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界最小クラスの定格電圧2 A を提供する製品も含む、200 V FRED Pt® Ultrafast recovery ダイオードのeSMP®シリーズを、MicroSMP (DO-219AD)パッケージで発表しました。車載対応の1 A VS-1EQH02HM3 と2 A VS-2EQH02HM3は2.5 mm x 1.3 mm、高さ0.65 mmと低背で、SMAパッケージと比べ省スペース化を提供します。商用版の1 A VS-1EQH02-M3 と2 A VS-2EQH02-M3も提供可能です。
本日リリースされたデバイスは、従来のSMAパッケージにて対応している定格電流をPCBスペースが57 %削減された小型MicroSMPパッケージで提供することで、電力密度を向上します。VS-1EQH02HM3 とVS-2EQH02HM3は、放熱用の大きな金属パッド付きの非対称型端子形状設計により優れた熱性能を提供します。FRED Pt技術を採用し13 nsの超高速回復時間、11 nCの低いQrr、ソフトリカバリー特性を-55℃ ~+175℃の温度範囲で提供します。
AEC-Q101準拠のデバイスは1 A で0.72 Vの低順方向電圧降下を特長とし、電力損失の削減と効率を向上します。車載用エンジン制御装置(ECU)、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、HIDやLED照明、テレコムや産業用電源の高周波インバータ、DC/DCコンバータ、フライホイールダイオード、力率補正(PFC)に最適です。
J-STD-020の吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時+260℃です。RoHS準拠のハロゲンフリー品、自動実装装置に対応し、車載向けの自動光学的検査(AOI)が適用可能です。
デバイス仕様表:
デバイス | IF(AV) | V(BR) | Typ VF at IF at TJ | Typ trr(1) | Typ Qrr(2) | AEC-Q101 | |
(A) | (V) | (V) | (A) | (ns) | (nC) | ||
VS-1EQH01HM3 | 1 | 100 | 0.72 | 1 | 13 | 11 | Y |
VS-1EQH02HM3 | 1 | 200 | 0.72 | 1 | 13 | 11 | Y |
VS-2EQH01HM3 | 2 | 100 | 0.82 | 2 | 19 | 15 | Y |
VS-2EQH02HM3 | 2 | 200 | 0.82 | 2 | 19 | 15 | Y |
VS-1EQH01-M3 | 1 | 100 | 0.72 | 1 | 13 | 11 | N |
VS-1EQH02-M3 | 1 | 200 | 0.72 | 1 | 13 | 11 | N |
VS-2EQH01-M3 | 2 | 100 | 0.82 | 2 | 19 | 15 | N |
VS-2EQH02-M3 | 2 | 200 | 0.82 | 2 | 19 | 15 | N |
(1) TJ = 25 °C, IF = 1 A, dlF/dt = 50 A/μs, VR = 30 V | |||||||
(2) TJ = 25 °C, IF = rated current, dlF/dt = 200 A/μs, VR = 100 V |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
FRED Pt は、ビシェイ社の登録商標です。