Vishay推出新款FRED Pt®第5代1200 VHyperfast和Ultrafast恢复整流器降低导通和开关损耗
30 A和60 A器件相比SiC二极管能效差距降低一半
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年4月17日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)
宣布,推出六款新型FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay 30 A和60 A整流器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平,提高高频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,专门用于提高PFC、EV/HEV 电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级、UPS及焊机应用的效率。与同类硅片解决方案相比,整流器的损耗降低10%,与采用SiC二极管能效差距比以前降低一半,是频率范围50KHz以内应用高性价比的替代产品。
30 A和60 A整流器均采用TO-247L封装,X型为Hyperfast恢复整流器,H型为Ultrafast恢复整流器。30 A器件还提供TO-220AC封装产品。X型整流器的优点是QRR低,而H型整流器的优势在于正向压降低。两款整流器正向压降与同类解决方案相同,开关损耗和QRR分别降低40%。新款器件的工作结温达到+175 °C。
器件规格表:
产品编号 | VR (V) | IF(AV) (A) | VF典型值 (V)1
| QRR典型值 (nC)2 | 速度类型 | trr (ns)3 | 封装 |
VS-E5PX3012L-N3 | 1200 | 30 | 2.1 | 1550 | X | 26 | TO-247AD 2L |
VS-E5TX3012-N3 | 1200 | 30 | 2.1 | 1550 | X | 26 | TO-220AC 2L |
VS-E5PH3012L-N3 | 1200 | 30 | 1.7 | 2150 | H | 32 | TO-247AD 2L |
VS-E5TH3012-N3 | 1200 | 30 | 1.7 | 2150 | H | 32 | TO-220AC 2L |
VS-E5PX6012L-N3 | 1200 | 60 | 2.1 | 2950 | X | 30 | TO-247AD 2L |
VS-E5PH6012L-N3 | 1200 | 60 | 1.7 | 4080 | H | 38 | TO-247AD 2L |
1IF = 额定电流, TJ = 125 °C
2TJ = 125 °C, IF = 40 A, VR = 400 V, dIF/dt = 600 A/ms
3TJ= 25 °C IF = 1 A dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V
获取Vishay网站产品说明书,请访问
http://www.vishay.com/ppg?96442 (VS-E5PX3012L-N3)
http://www.vishay.com/ppg?96507 (VS-E5TX3012-N3)
http://www.vishay.com/ppg?96501 (VS-E5PH3012L-N3)
http://www.vishay.com/ppg?96506 (VS-E5TH3012-N3)
http://www.vishay.com/ppg?96479 (VS-E5PX6012L-N3)
http://www.vishay.com/ppg?96502 (VS-E5PH6012L-N3)
新款FRED Pt® 整流器现提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为18周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
FRED Pt是Vishay Intertechnology的注册商标。