1-A- und 2-A-FRED-Pt®-Ultrafast-Gleichrichter im
SMP-Gehäuse von Vishay Intertechnology erlauben höhere Leistungsdichte und steigern die Energieeffizienz
Platzsparende Gleichrichter mit 100 V bzw. 200 V Sperrspannung: nur
3,85 mm x 2,03 mm Grundfläche bei einer Bauhöhe von nur 1 mm
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Juni 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an FRED-Pt®-Ultrafast-Recovery-Gleichrichtern der eSMP®-Serie im SMP-
(DO-220AA) Gehäuse um acht neue 100-V- und 200-V-Typen erweitert, darunter erstmals ein Modell mit 2 A Nennstrom. Die neuen Dioden von Vishay Semiconductors mit einer Grundfläche von nur 3,85 mm x 2,03 mm und einer Höhe von nur 1 mm bieten eine platzsparende Alternative zu vergleichbaren Typen im SMA- (DO-214AC) Gehäuse.
Die heute vorgestellten 1-A- und 2-A-Gleichrichter im SMP-Gehäuse erlauben höhere Stromdichten als SMA-Typen und beanspruchen 24% weniger Leiterplattenfläche. Das asymmetrische Design mit einem großen Metallpad zur Wärmeableitung verleiht den neuen Gleichrichtern hervorragende thermische Eigenschaften, und die FRED-Pt-Technologie ermöglicht ultra-kurze Erholzeiten ab 14 ns bei TJ = 25°C, kleinere Qrr-Werte ab 10 nC und eine "sanfte" Recovery-Charakteristik über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +175°C.
Die neuen Gleichrichter, die auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen verfügbar sind, zeichnen sich außerdem durch eine niedrige Durchlassspannung (ab 0,69 V) aus; sie verringern dadurch die Leistungsverluste und verbessern die Energieeffizienz in Anwendungen wie: Hochfrequenz-Umrichter, Gleichspannungswandler, Freilaufdioden und Leistungsfaktorkorrekturschaltungen in Motorsteuerungen (ECUs), Antiblockiersystemen (ABS), HID/LED-Beleuchtungssystemen sowie Stromversorgungen für Telekom-Systeme und Industrieausrüstung.
Die neuen Gleichrichter erfüllen die MSL-1 (Moisture Sensitivity Level 1) Anforderungen des Standards J-STD-020 und können bleifrei mit einer Maximaltemperatur von +260°C gelötet werden. Die RoHS-konformen und halogenfreien Dioden eignen sich ideal für Automobilelektronik-Baugruppen, die automatisch bestückt und einer automatischen optischen Inspektion (AOI) unterzogen werden.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Ultrafast-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsmengen beträgt 20 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
FRED Pt ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.