ビシェイ社、1 A・2 A FRED Pt® Ultrafastダイオードを
SMPパッケージで発表 電力密度、効率を向上
100 V ・200 Vデバイス、1 mm 、3.85 mm x 2.03 mmの低背と
小型省スペース化を提供
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年6月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、FRED Pt® Ultrafast recovery ダイオードの新製品、業界初の定格電圧2 A を提供する製品も含む8種の100 V・ 200 VデバイスをeSMP®シリーズ SMP (DO-220AA)パッケージで発表しました。新デバイスは高さ1 mm 、3.85 mm x 2.03 mmと小型で、SMA (DO-214AC)パッケージと比べて省スペース化を提供します。
本日リリースされた1 A と2 Aダイオードは、従来のSMAパッケージ向けの高い定格電流をPCBスペースが24 %削減された小型SMPパッケージで提供することで、電力密度を向上します。放熱用の大きな金属パッド付きの非対称型設計により優れた熱性能を提供します。FRED Pt技術を採用しTJ = 25 ℃ で14nsの超高速回復時間、10 nCの低いQrr、ソフトリカバリー特性を-55℃ ~+175℃の温度範囲で提供します。
0.69 Vの低順方向電圧降下を特長とし、車載用エンジン制御装置(ECU)、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、HIDやLED照明、テレコムや産業用電源の高周波インバータ、DC/DCコンバータ、フライホイールダイオード、力率補正(PFC)に最適で、車載向けにはAEC-Q101に準拠のバージョンで提供されます。
新ダイオードは、J-STD-020の吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時260℃です。RoHS準拠のハロゲンフリー品、自動実装装置に対応し、車載向けの自動光学的検査(AOI)が適用可能です。
デバイス仕様表:
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は20週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
FRED Ptは、ビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/