Vishay推出SMP封装1 A和2 A FRED Pt®超快恢复整流器,具有更高功率密度和更高效率
100 V和200 V器件占位尺寸为3.85 mm x 2.03 mm,高度仅为1 mm节省空间
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年6月12日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号: VSH)宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。Vishay Semiconductors整流器外形尺寸为3.85 mm x 2.03 mm,高度仅为1 mm,可替代SMA (DO-214AC)封装器件节省空间。
今天发布的 1 A 和 2 A 整流器采用体积更小的SMP封装,典型额定电流与SMA封装相当,具有更高功率密度,PCB占用空间节省24%。器件采用非对称设计,热性能出色,大面积金属垫片有利于散热,FRED Pt技术在TJ = 25 °C条件下实现14 ns超快恢复时间,Qrr降至10 nC,在-55°C至 + 175°C整个工作温度范围内具有软恢复功能。
整流器通过AEC-Q101认证,正向压降为0.69 V,有效降低功耗,提高效率,适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS),HID和LED照明、通信和工业电源中的高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管,以及功率因数校正电路。
整流器潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准1级,LF最高峰值为+260 °C。器件符合RoHS标准,无卤素,非常适合自动贴片加工,以及汽车系统自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
新款超快恢复整流器现提供样品并已实现量产,大宗订货周期为20周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
FRED Pt是VishayIntertechnology注册商标。