ビシェイ社、ラジアルリードの高耐圧単層セラミックディスク
コンデンサの新シリーズを発表
業界最高2 nFの容量値を提供
小型サイズで提供、省スペース化、組み立てコストの削減、高信頼性を実現

Products mentioned:
HVCC SeriesMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年5月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ラジアルリードの高耐圧単層セラミックディスクコンデンサの新シリーズを小型サイズで発表しました。ビシェイRoedersteinブランドのHVCC シリーズは2 nFの高容量値を提供する業界初のデバイスで、+105℃、125 %の定格電圧で1000時間の負荷寿命を保証します。誘電正接は1.5 %以下です。HVCCシリーズは、日本の競合メーカーが正式な販売中止の通知を発表したほぼ全ての部品の代替品として利用可能で、高性能を提供します。スペックの確認はHVCCのデータシートをご参照ください。
高容量が特長の本日リリースされたデバイスを使用すると、2nFの場合1 nFコンデンサを2個並列で使用する必要がありません。省スペース化、組み立てコストの削減、高信頼性を実現することが可能で、歯科および荷物スキャナー、医療および産業用X線、パルス付きレーザーなどの用途に最適です。
デバイスは100 pF~2000 pFの容量値、± 20 %の標準許容差、10 kVDC ~ 15 kVDCの電圧を提供し、動作温度範囲は-30℃~+105℃です。また、要望に応じて20 kVDCの定格電圧、± 10 %の許容差、カスタムリード形状での提供も可能です。
デバイスは銀めっきのセラミックディスク、直径 0.6 mmと0.8 mmの錫めっき銅覆鋼接続リードから構成されます。形状はストレートリードで、リード間隔は9.5 mm と12.5 mmです。RoHS に準拠、UL 94 V-0 準拠の難燃性エポキシ樹脂パッケージを使用しています。
デバイス仕様表:
シリーズ | HVCC | |
セラミッククラス | 2 | |
セラミック誘電体 | Y6P | |
電圧 (VDC) | 10 000 | 15 000 |
最小容量値(pF) | 100 | 100 |
最大容量値(pF) | 2000 | 2000 |
実装 | ラジアル |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/