Flachdrahtgewickelte IHDF-Induktivitäten von Vishay Intertechnology mit nur max. 15,4 mm Bauhöhe bieten Sättigungsströme bis 230 A
Die bedrahteten Ferritkern-Induktivitäten verringern durch ihren geringen Gleichstromwiderstand die Leistungsverluste und erhöhen die Energieeffizienz

Products mentioned:
IHDF-1300AE-10Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 12. Dezember 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von flachdrahtgewickelten, bedrahteten IHDF-Induktivitäten mit Nennströmen bis 72 A und Sättigungsströmen bis 230 A für industrielle und militärische Anwendungen. Die neuen Ferritkern-Induktivitäten der Serie IHDF-1300AE-10 von Vishay Dale sind nur max. 15,4 mm hoch und für den weiten Temperaturbereich von –55°C bis +125°C spezifiziert; außerdem zeichnen sie sich durch geringe AC- und DC-Leistungsverluste und hervorragende Wärmeabfuhr aus.
Die flachdrahtgewickelte Spule der neuen Induktivitäten hat einen geringen Gleichstromwiderstand (DCR) von max. 1,1 mΩ; daraus resultieren geringere Leistungsverluste, höhere Nennbelastbarkeit und höhere Energieeffizienz. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten auf Ferritkernbasis bieten die Induktivitäten der Serie IHDF-1300AE-10 um 75% höhere Sättigungsströme. Die flache Bauweise der neuen Induktivitäten ermöglicht es Entwicklern, die Bauhöhe von Leiterplattenbaugruppen zu verringern und Volumen einzusparen, außerdem erhöht sie die Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
Durch ihre hohe maximale Arbeitsspannung von 500 V eignen sich die neuen Induktivitäten ideal für Anwendungen wie: Gleichspannungswandler, Wechselrichter, Entstörfilter für Motoren und Schalter in Hochstrom/Hochtemperatur-Schaltstromversorgungen, beispielsweise in industriellen Solaranlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und militärischen Systemen.
Die Induktivitäten der Serie IHDF-1300AE-10 sind auf Anfrage auch in kundenspezifischen Ausführungen mit abweichender Einbaulage, Anschlussart, Induktivität und Isolationsspannung lieferbar. Zur Verringerung des Whiskerwachstum-Risikos sind die Anschlüsse feuerverzinnt. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 1300 |
Bauhöhe (mm) | 15,4 |
Induktivität (µH) | 1,0 bis 10 |
DCR max. (mΩ) | 0,79 bis 1,11 |
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 58 bis 72 |
Sättigungsstrom (A) | 35 bis 230(1) |
SRF typ. (MHz) | 9 bis 39 |
(1) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 20% abnimmt
Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.