Vishay推出IHDF边绕电感器,高度仅为15.4 mm,饱和电流达230 A
这款通孔器件采用铁粉磁芯技术,直流电阻低,有助于减少功耗,提高效率

Products mentioned:
IHDF-1300AE-10Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年12月12日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型IHDF边绕通孔电感器,额定电流72 A,饱和电流高达230 A,适合用于工业和军事应用。Vishay Dale IHDF-1300AE-10采用铁粉磁芯技术,最大高度仅为15.4 mm,在-55 °C至+125 °C严苛的工作温度范围内,交流和直流功耗低,具有优异的散热性能。
日前发布的这款器件边绕线圈最大直流电阻(DCR)低至1.1 mΩ,最大限度减少损耗,有助于改善额定电流性能,提高效率。与铁氧体解决方案相比,IHDF-1300AE-10饱和电流提高75%。器件超薄封装便于设计师满足苛刻的机械冲击和振动要求,同时降低高度,节省空间。
电感器工作电压高达500 VDC,适合用于大电流、高温应用环境中的DC/DC转换器、逆变器、电机和开关噪声抑制、大功率开关电源,包括工业太阳能系统、电动汽车充电站,以及军事防御系统。
Vishay可根据要求定制IHDF-1300AE-10固定方向、端接类型、标称电感和额定隔离电压。为降低晶须生长风险,电感器采用热浸镀锡工艺。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 1300 |
高度 (mm) | 15.4 |
电感 (µH) | 1.0~10 |
最大DCR (mΩ) | 0.79~1.11 |
温升电流 (A) | 58~72 |
饱和电流 (A) | 35~230(1) |
典型SRF (MHz) | 9~39 |
(1) 直流电流 (A) 造成L0下降约20 %
新型电感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。