ビシェイ社、IHDMエッジワイズインダクタを発表
安定したインダクタンス値と優れた磁気飽和特性、+180℃までの高温動作と150Aまでの定格電流を提供
スルーホール型デバイス、新たに紛鉄合金コアテクノロジーを採用
低DCRにより電力損失の軽減、効率の向上

Products mentioned:
IHDM-1008BC-30Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、産業用および軍用アプリケーション向けに150Aまでの定格電流を提供する、新しいIHDMエッジワイズ・スルーホール型インダクタを発表しました。ビシェイCustom MagneticsブランドのIHDM-1008BC-30は、紛鉄合金コアテクノロジーを特長とし、-40℃ ~ +180℃の幅広い動作温度範囲で安定したインダクタンス値と磁気飽和特性にて、低い電力損失と高い放熱特性を提供します。
本日リリースされたエッジワイズコイルデバイスは0.25 mΩまでの低DCRを提供し、損失を軽減、定格電流を向上することで、効率を高めます。IHDM-1008BC-30はフェライトタイプの競合製品と比べて、+125℃ で30%高い定格電流、30%高い飽和電流レベルを提供します。緩やかな磁気飽和特性により、温度に依存せず電流の上昇に伴うインダクタンス値の低下が予測できます。
350Vまでの高電圧で動作し、DC/DCコンバータ、インバータ、モーターおよびスイッチングノイズの抑制や、産業用ソーラーシステム、電気自動車の充電ステーション、軍用防衛システムなどの大電流高温アプリケーションにおける大電力スイッチ-モード電源に最適です。
IHDM-1008BC-30の標準端子はスルーホール実装向けに錫めっきされています。ER2519型鉄紛コアを採用し、寸法は25 mm x 20 mm x 23 mmです。ご要望に応じて実装方式、性能のカスタマイズが可能です。裸銅、表面実装、プレスフィットなどのオプションがあります。溶融錫めっきによりウィスカー成長のリスクを減らします。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン標準」に準拠します。
デバイス仕様表:
寸法(mm) | 25 x 20 x 23 |
インダクタンス(µH) | 1.2 ~ 10 |
DCR typ. (mΩ) | 0.25 ~ 1.70 |
DCR max. (mΩ) | 0.30 ~ 2.0 |
熱定格電流 (A) | 30 ~ 80 |
飽和電流 (A) | 30 ~ 110(1) / 45 ~ 150(2) |
SRF typ. (MHz) | 8 ~ 90 |
(1) L0を約20 %低下させるDC電流(A)
(2) L0を約30 %低下させるDC電流(A)
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/