Vishay推出IHDM边绕电感器,工作温度达+180 °C,额定电流150 A,具有出色的电感及饱和稳定性
这款通孔器件采用铁粉合金磁芯技术降低DCR减少功耗提高效率

Products mentioned:
IHDM-1008BC-30Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年8月21日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器,额定电流达150 A,适用于工业和军事应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。
日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mΩ,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到饱和电流以后不会有电感值急剧的下降,饱和电流不受温度影响。
电感器工作电压高达350 V,适用于大电流、高温应用中的DC/DC转换器、逆变器、电机和开关噪声抑制、大功率开关电源,包括工业太阳能系统,电动汽车充电站,以及军事防御系统。
IHDM-1008BC-30标准有条纹镀锡引脚,可用于通孔安装。器件采用ER2519铁粉芯,外形尺寸为25 mm x 20 mm x 23 mm。Vishay可根据要求定制不同性能和安装方式的电感。选项包括裸铜、表面贴装和压合。为降低晶须生长风险,电感器采用热浸镀锡工艺。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 (mm) | 25 x 20 x 23 |
电感 (µH) | 1.2至10 |
DCR典型值 (mΩ) | 0.25至1.70 |
DCR最大值 (mΩ) | 0.30至2.0 |
温升电流 (A) | 30至80 |
饱和电流 (A) | 30至110(1) / 45至150(2) |
SRF典型值 (MHz) | 8至90 |
(1)直流电流 (A) 造成L0下降约 20 %
(2) 直流电流 (A) 造成L0下降约 30 %
新型电感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。