Vishay Intertechnology präsentiert seine bislang kleinsten IHLP®-Induktivitäten für Automobilanwendungen: Gehäusegröße 1212
AEC-Q200-qualifizierte Induktivitäten für Anwendungen im Motorraum, Betriebstemperaturbereich bis +155°C, sehr geringe Bauhöhe ab 1,0 mm
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 16. Oktober 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue, AEC-Q200-qualifizierte, besonders flache IHLP®-Hochstrominduktivitäten im kleinsten Gehäuseformat, das Vishay derzeit für Automobilanwendungen anbietet: 1212 (3,3 mm x 3,3). Die neuen Induktivitäten IHLP-1212AZ-5A, IHLP-1212BZ-A1 und IHLP-1212BZ-5A von Vishay Dale sind platzsparende Lösungen für ADAS- und Sensoranwendungen der nächsten Generation; sie kombinieren eine hohe Temperaturfestigkeit (max. +155°C Betriebstemperatur) mit einer extrem geringen Bauhöhe (ab 1,0 mm).
Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile wurden für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 5 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglichen sie in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen im Frequenzbereich bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Dank ihrer hohen Temperaturfestigkeit eignen sich die neuen Induktivitäten hervorragend für Filter- und DC/DC-Wandler-Anwendungen in hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Sensor- und Entertainment/Navigationssystemen sowie zur Störsignalunterdrückung in Filteranwendungen bei mittleren Strömen.
Die Induktivitäten IHLP-1212AZ-5A, IHLP-1212BZ-A1 und IHLP-1212BZ-5A besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus einem 100%-ig bleifreien Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu gelangen. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | IHLP-1212AZ-5A | IHLP-1212BZ-5A | IHLP-1212BZ-A1 |
Gehäusegröße | 1212 | 1212 | 1212 |
Bauhöhe (mm) | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,10 bis 1,0 | 0,10 bis 3,3 | 0,10 bis 3,3 |
DCR typ. (mΩ) | 7,31 bis 26,66 | 6,58 bis 88,38 | 8,06 bis 90,05 |
DCR max. (mΩ) | 8,81 bis 27,92 | 6,95 bis 96,79 | 8,76 bis 98,48 |
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 5,35 bis 11,13 | 3,26 bis 12,26 | 3,30 bis 11,02 |
Sättigungsstrom (A) | 4,43 bis 7,38 | 2,52 bis 13,46 | 4,5 bis 20,58 |
SRF typ. (MHz) | 152 bis 440 | 40 bis 380 | 41,6 bis 385 |
Betriebstemperatur- | –55 bis +155 | –55 bis +155 | –55 bis +125 |
Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.