ビシェイ社、3種の車載グレードIHLP®インダクタを

最小1212ケースサイズで発表

AEC-Q200準拠デバイス、1.0 mmの超薄型、+155℃までの高温動作を提供、

ボンネット内アプリケーションに最適

 

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年10月21日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、3種の車載グレード薄型大電流IHLP®インダクタを、同社最小の車載認定3.3 mm x 3.3 mm 1212ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP-1212AZ-5AIHLP-1212BZ-A1IHLP-1212BZ-5Aは、高さ1.0 mmの超薄型、+155℃までの高温動作範囲を提供し、次世代ADAS、センサーアプリケーション向けに省スペース化を提供します。

本日リリースされたAEC-Q200準拠のデバイスはDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。大電流フィルターアプリケーション向けとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰特性を提供します。高温動作を特長とするこのデバイスは、ADAS、センサー、エンターテイメント/ナビシステムのフィルタリング回路やDC/DC変換回路、中規模電流のフィルターアプリケーションのノイズ抑制回路などに最適です。

100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、電流飽和することなく高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

デバイス仕様表:

部品番号

IHLP-1212AZ-5A

IHLP-1212BZ-5A

IHLP-1212BZ-A1

 

ケースサイズ(mm)

1212

(3.3×3.3)

1212

(3.3×3.3)

1212

(3.3×3.3)

高さ(mm)

1.0

2.0

2.0

インダクタンス範囲(µH)

0.10 ~ 1.0

0.10 ~ 3.3

0.10 ~ 3.3

DCR typ. (mΩ)

7.31 ~ 26.66

6.58 ~ 88.38

8.06 ~ 90.05

DCR max.(mΩ)

8.81 ~ 27.92

6.95 ~ 96.79

8.76 ~ 98.48

熱定格電流(A)

5.35 ~ 11.13

3.26 ~ 12.26

3.30 ~ 11.02

飽和電流(A)

4.43 ~7.38

2.52 ~ 13.46

4.5 ~ 20.58

SRF typ.(MHz)

152 ~ 440

40 ~ 380

41.6 ~ 385

動作温度範囲()

-55 ~ +155

-55 ~ +155

-55 ~ +125

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

IHLPはビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: