Vishay推出三款1212尺寸新型汽车级IHLP®电感
器件符合AEC-Q200标准,适用于发动机舱,工作温度达+155 °C,高度仅为1.0 mm
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年10月16日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款该公司车用产品迄今体积最小的新型汽车级IHLP®超薄、大电流电感。Vishay Dale IHLP-1212AZ-5A、IHLP-1212BZ-A1和IHLP-1212BZ-5A电感器采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度达+155 °C,高度仅为1.0 mm。
日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达5 MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。电感器可在高温下工作,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括ADAS、传感器、车载娱乐/导航系统,以及中等强度电流滤波应用的噪声抑制。
IHLP-1212AZ-5A、IHLP-1212BZ-A1和IHLP-1212BZ-5A引脚封装采用100% 无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,对热冲击、潮湿、机械振动有很强的抵御能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号 | IHLP-1212AZ-5A | IHLP-1212BZ-5A | IHLP-1212BZ-A1 |
外形尺寸 | 1212 | 1212 | 1212 |
高度 (mm) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
感值范围 (µH) | 0.10 ~ 1.0 | 0.10 ~ 3.3 | 0.10 ~ 3.3 |
典型DCR (mΩ) | 7.31 ~ 26.66 | 6.58 ~ 88.38 | 8.06 ~ 90.05 |
最大DCR (mΩ) | 8.81 ~ 27.92 | 6.95 ~ 96.79 | 8.76 ~ 98.48 |
热额定电流 (A) | 5.35 ~ 11.13 | 3.26 ~ 12.26 | 3.30 ~ 11.02 |
饱和电流 (A) | 4.43 ~ 7.38 | 2.52 ~ 13.46 | 4.5 ~ 20.58 |
典型SRF (MHz) | 152 ~ 440 | 40 ~ 380 | 41.6 ~ 385 |
工作温度范围 (℃) | -55 ~ +155 | -55 ~ +155 | -55 ~ +125 |
新型电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP是Vishay Intertechnology的注册商标。