ビシェイ社、シリーズ最小の車載グレードIHLP®インダクタを発表

エンジン回りのアプリケーションに最適

AEC-Q200準拠デバイス、薄型低背1.0 mm、高温動作+155 ℃、小型1212ケースサイズで提供

 

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年7月22日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社で最小サイズの車載グレード低背・大電流IHLP®インダクタを発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP-1212AZ-A1IHLP-1212AB-A1は最小高さ1.0 mm と超薄型で動作温度は+125℃、IHLP-1212AB-5Aは高さ1.2 mm、+155℃までの高温動作を特長とします。3.3 mm x 3.3 mm 1212ケースサイズで提供され、次世代ADASやセンサーアプリケーション向けに省スペース化を実現します。

本日リリースされたAEC-Q200準拠のデバイスは、5MHz動作までのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。大電流フィルターアプリケーション向けとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰特性を提供します。高温動作を特長とするこのデバイスは、ADAS、センサー、エンターテイメント/ナビシステムのフィルタリング回路やDC/DC変換回路、さらに中規模電流のフィルターアプリケーションのノイズ抑制回路に最適です。

100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージで、バズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、電流飽和することなく高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社のグリーン標準に準拠します。

デバイス仕様表:

部品番号

IHLP-1212AZ-A1

IHLP-1212AB-A1

IHLP-1212AB-5A

ケースサイズ(mm)

1212

(3.3 x 3.3)

1212

(3.3 x 3.3)

1212

(3.3 x 3.3)

高さ(mm)

1.0

1.2

1.2

インダクタンス範囲 (µH)

0.10 ~1.0

0.10 ~ 1.2

0.10 ~ 1.2

DCR typ. (mΩ)

8.60 ~ 63.61

8.98 ~ 60.16

7.01 ~ 53.49

DCR max. (mΩ)

9.20 ~ 66.38

9.61 ~ 62.79

7.50 ~ 57.65

熱定格電流 (A)

3.47 ~ 10.50

3.81 ~ 10.48

3.98 ~ 11.50

飽和電流 (A)

5.23 ~ 19.21

5.61 ~ 18.92

3.84 ~ 11.79

SRF typ. (MHz)

95 ~ 475

79 ~ 419

82 ~ 455

動作温度範囲()

-55 ~ +125

-55 ~ +125

-55 ~ +155

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

注:IHLPはビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: