Vishay Intertechnology präsentiert neue Induktivitäten für kommerzielle Anwendungen im kompakten 1212-Gehäuse
Platzsparende Bauteile kombinieren und einen weiten Betriebstemperaturbereich von bis zu +125°C mit einer extrem geringen Bauhöhe ab 1,0 mm – Ãdeal für Computer- und Telekom-Anwendungen
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 13. November 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue, für kommerzielle Anwendungen vorgesehene, besonders flache Hochstrominduktivitäten der Serie IHLP® im nur 3,3 mm x 3,3 mm großen 1212-Gehäuse – sie sind damit die bisher kleinsten Bauteile dieser Art von Vishay. Zudem sind die neuen Induktivitäten IHLP-1212AZ-01, IHLP-1212AB-01 und IHLP‑1212BZ-01 von Vishay Dale mit einer Bauhöhe ab 1,0 mm extrem flach.
Die neuen Induktivitäten wurden für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 5 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglichen sie in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen im Frequenzbereich bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Typische Anwendungenen für die neuen Induktivitäten sind Notebooks, Desktop-Computer und Server; flache Hochstromnetzteile, verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs.
Die Induktivitäten IHLP-1212AZ-01, IHLP-1212AB-01 und IHLP-1212BZ-01 besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus einem 100%-ig bleifreien Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu gelangen. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | IHLP-1212AZ-01 | IHLP-1212AB-01 | IHLP-1212BZ-01 |
Gehäusegröße | 1212 | 1212 | 1212 |
Bauhöhe (mm) | 1,0 | 1,2 | 2,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,10 bis 1,0 | 0,10 bis 1,2 | 0,10 bis 3,3 |
DCR typ. (mΩ) | 8,60 bis 63,61 | 8,98 bis 60,16 | 8,06 bis 90,05 |
DCR max. (mΩ) | 9,20 bis 66,38 | 9,61 bis 62,79 | 8,76 bis 98,48 |
Temperaturbegrenzter | 3,47 bis 10,50 | 3,81 bis 10,48 | 3,30 bis 11,02 |
Sättigungsstrom (A) | 5,23 bis 19,21 | 5,61 bis 18,92 | 4,50 bis 20,58 |
SRF typ. (MHz) | 95 bis 475 | 79 bis 419 | 41,6 bis 385 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | –55 bis +125 | –55 bis +125 | –55 bis +125 |
Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.