ビシェイ社、民生機器用インダクタを1212ケースサイズで発表
省スペース化デバイス、1.0 mm の薄型、+125℃までの動作温度を提供
コンピューター、テレコムアプリケーションに最適

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年11月13日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社最小の3.3 mm x 3.3 mm 1212ケーサイズで、民生機器用の薄型大電流IHLP®インダクタ3種を発表しました。ビシェイDaleブランドの IHLP-1212AZ-01、IHLP-1212AB-01、IHLP‑1212BZ-01は、最小高さ1.0mmの超薄型で、宇宙、コンピューター、テレコムアプリケーション向けに省スペース化を提供します。
本日リリースされたデバイスは、エネルギー貯蔵インダクタとして5MHzまでのDC/DCコンバータに最適です。大電流フィルターアプリケーション向けのインダクタとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰を提供します。用途例としては、ノートパソコン、デスクトップPCやサーバー、薄型大電流電源、分散型電力システム、FPGAなどがあります。
100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHS規制に準拠し、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
デバイス仕様表:
部品番号 | IHLP-1212AZ-01 | IHLP-1212AB-01 | IHLP-1212BZ-01 |
ケースサイズ | 1212 | 1212 | 1212 |
高さ(mm) | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
インダクタンス範囲(µH) | 0.10 ~ 1.0 | 0.10 ~ 1.2 | 0.10 ~ 3.3 |
標準DCR(mΩ) | 8.60 ~ 63.61 | 8.98 ~ 60.16 | 8.06 ~ 90.05 |
最大DCR(mΩ) | 9.20 ~ 66.38 | 9.61 ~ 62.79 | 8.76 ~ 98.48 |
熱定格電流(A) | 3.47 ~ 10.50 | 3.81 ~ 10.48 | 3.30 ~ 11.02 |
飽和電流(A) | 5.23 ~ 19.21 | 5.61 ~ 18.92 | 4.50 ~ 20.58 |
標準SRF(MHz) | 95 ~ 475 | 79 ~ 419 | 41.6 ~ 385 |
動作温度範囲(℃) | -55 ~ +125 | -55 ~ +125 | -55 ~ +125 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「IHLP」は、ビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/