Neue Induktivitäten für kommerzielle Anwendungen von Vishay Intertechnology im kompakten 1212-Gehäuse erlauben hohe Betriebstemperaturen bis +155°C
Platzsparende Bauteile mit geringer Bauhöhe ab 1,0 mm,
ideal geeignet für Computer- und Telekom-Anwendungen
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 4. Dezember 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue, für kommerzielle Anwendungen vorgesehene, besonders flache Hochstrominduktivitäten der Serie IHLP® im nur 3,3 mm x 3,3 mm großen 1212-Gehäuse, die Betriebstemperaturen bis +155°C erlauben – sie sind damit die bisher kleinsten Bauteile dieser Art von Vishay. Zudem sind die neuen, hauptsächlich für Computer- und Telekom-Anwendungen vorgesehenen Induktivitäten
IHLP-1212AZ-51, IHLP-1212AB-51 und IHLP-1212BZ-51 von Vishay Dale mit einer Bauhöhe von nur 1,0 mm extrem flach.
Die neuen Induktivitäten wurden für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 5 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglichen sie in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen im Frequenzbereich bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Typische Anwendungenen für die neuen Induktivitäten sind Notebooks, Desktop-Computer und Server; flache Hochstromnetzteile, verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs.
Die neuen Induktivitäten IHLP-1212AZ-51, IHLP-1212AB-51 und IHLP-1212BZ-51 besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | IHLP-1212AZ-51 | IHLP-1212AB-51 | IHLP-1212BZ-51 |
Gehäusegröße | 1212 | 1212 | 1212 |
Bauhöhe (mm) | 1,0 | 1,2 | 2,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,10 bis 1,0 | 0,10 bis 1,2 | 0,10 bis 3,3 |
DCR typ. (mΩ) | 7,31 bis 26,66 | 7,01 bis 53,49 | 6,58 bis 88,38 |
DCR max. (mΩ) | 8,81 bis 29,92 | 7,50 bis 57,65 | 6,95 bis 96,79 |
Temperaturbegrenzter | 5,35 bis 11,13 | 3,98 bis 11,50 | 3,26 bis 12,26 |
Sättigungsstrom (A) | 4,43 bis 7,38 | 3,84 bis 11,79 | 2,52 bis 13,46 |
SRF typ. (MHz) | 152 bis 440 | 82 bis 455 | 40 bis 380 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | –55 bis +155 | –55 bis +155 | –55 bis +155 |
Die neuen Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.