ビシェイ社、民生機器用インダクタを発表
+155℃までの高温動作、小型1212ケースサイズで提供
1.0 mmと超薄型の省スペース化デバイス、コンピュータやテレコムアプリケーションに最適
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
2019年12月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、+155℃までの高温動作を提供する、3種の民生機器用薄型大電流IHLP®インダクタを同社最小の3.3 mm x 3.3 mm 1212ケーサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51、 IHLP-1212BZ-51は、最小高さ1.0 mmの超薄型で、コンピュータやテレコムアプリケーション向けに省スペース化を提供します。
本日リリースされたデバイスは、エネルギー貯蔵インダクタとして5MHまでのDC/DCコンバータに最適です。大電流フィルターアプリケーション向けのインダクタとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰を提供します。用途としては、ノートパソコン、デスクトップPCやサーバー、薄型大電流電源、分散型電源システム、FPGAなどに利用可能です。
100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHS規制に準拠し、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
デバイス仕様表:
部品番号 | IHLP-1212AZ-51 | IHLP-1212AB-51 | IHLP-1212BZ-51 |
ケースサイズ | 1212 | 1212 | 1212 |
高さ(mm) | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
インダクタンス範囲(µH) | 0.10 ~ 1.0 | 0.10 ~ 1.2 | 0.10 ~ 3.3 |
標準DCR(mΩ) | 7.31 ~ 26.66 | 7.01 ~ 53.49 | 6.58 ~ 88.38 |
最大DCR(mΩ) | 8.81 ~ 29.92 | 7.50 ~ 57.65 | 6.95 ~ 96.79 |
熱定格電流(A) | 5.35 ~ 11.13 | 3.98 ~ 11.50 | 3.26 ~ 12.26 |
飽和電流(A) | 4.43 ~ 7.38 | 3.84 ~ 11.79 | 2.52 ~ 13.46 |
標準SRF(MHz) | 152 ~ 440 | 82 ~ 455 | 40 ~ 380 |
動作温度範囲(℃) | -55 ~ +155 | -55 ~ +155 | -55 ~ +155 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「IHLP」はビシャイ社の登録商標です。