Vishay推出1212外形尺寸工作温度高达+155 °C小型商用电感器
器件节省空间,高度仅为1.0 mm,适用于计算机和电信应用
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
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年12月4日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款公司迄今体积最小的新型商用IHLP®超薄、大电流电感器。Vishay Dale IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP‑1212BZ-51采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,工作温度达+155 °C,节省计算机和通信系统应用空间,高度仅为1.0 mm。
日前发布的器件用于DC/DC转换器储能时频率可达5 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。应用包括笔记本电脑、台式机、服务器、小型大电流电源以及分布式电源系统和FPGA。
IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP-1212BZ-51引脚封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,对热冲击、潮湿、机械振动有很强的抵御能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号 | IHLP-1212AZ-51 | IHLP-1212AB-51 | IHLP-1212BZ-51 |
外形尺寸 | 1212 | 1212 | 1212 |
高度 (mm) | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
感值范围 (µH) | 0.10 ~ 1.0 | 0.10 ~ 1.2 | 0.10 ~ 3.3 |
典型DCR (mΩ) | 7.31 ~ 26.66 | 7.01 ~ 53.49 | 6.58 ~ 88.38 |
最大DCR (mΩ) | 8.81 ~ 29.92 | 7.50 ~ 57.65 | 6.95 ~ 96.79 |
热额定电流 (A) | 5.35 ~ 11.13 | 3.98 ~ 11.50 | 3.26 ~ 12.26 |
饱和电流 (A) | 4.43 ~ 7.38 | 3.84 ~ 11.79 | 2.52 ~ 13.46 |
典型SRF (MHz) | 152 ~ 440 | 82 ~ 455 | 40 ~ 380 |
工作温度范围 (°C) | -55 ~ +155 | -55 ~ +155 | -55 ~ +155 |
新型电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为八周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP是Vishay Intertechnology的注册商标。