Neue IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert – ideal für Automobilanwendungen im Motorraum
AEC-Q200-qualifiziertes Bauteil im platzsparenden 2020-Format mit nur
2 mm Bauhöhe

Products mentioned:
IHLP-2020BZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 21. März 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine für Automobilanwendungen vorgesehene IHLP®-Serie flacher HochstromInduktivitäten um ein neues Modell der Größe 2020 erweitert. Die neue Induktivität IHLP-2020BZ-5A von Vishay Dale kombiniert eine hohe Temperaturfestigkeit von +155°C (Betriebstemperatur) mit einer geringen Bauhöhe von nur 2 mm; sie ist dadurch eine platzsparende Lösung für Automobilanwendungen im Motorraum.
Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert. Darüber ermöglicht die Induktivität in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Eigenresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.
Die Induktivität IHLP-2020BZ-5A ist dank kleiner DCR-Werte von 7,3 mΩ bis 181,0 mΩ (typische Werte) energieeffizient und deckt den weiten Wertebereich von 0,47 µH bis 10,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 13,43 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten.
Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHLP-2020BZ-5A ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 2020 |
Bauhöhe (mm) | 2,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,47 bis 10,0 |
DCR typ. (mΩ) | 7,3 bis 181,0 |
DCR max. (mΩ) | 7,8 bis 193,7 |
Temperatur- | 2,50 bis 13,43 |
Sättigungsstrom (A) | 2,13 bis 9,35 |
SRF typ. (MHz) | 17,5 bis 101,6 |
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Weitere Informationen:
AEC-200-qualifizierte IHLP-Induktivitäten von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.