ビシェイ社、車載グレードIHLP®インダクタを発表
+155℃までの高温動作、エンジン周りの用途に最適
AEC-Q200準拠、薄さ2mmの2020ケースサイズで省スペース化を提供

Products mentioned:
IHLP-2020BZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード薄型大電流IHLP®インダクタの新製品を2020ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP-2020BZ-5Aは+155℃までの高温動作と2 mmの薄さが特長で、エンジン周りの用途で省スペース化を提供します。
本日リリースされたデバイスはAEC-Q200規格に準拠し、2MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。またこのインダクタの自己共振周波数までの大電流フィルターアプリケーションとして、良好なノイズ減衰特性を実現します。高温動作が特長のデバイスは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、エンターテイメント/ナビシステムのフィルタリングやDC/DC変換、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気送風装置などに最適です。
IHLP-2020BZ-5Aは、7.3 mΩ~181.0 mΩのDCR、0.47 µH~10.0 µHの幅広いインダクタンス値を提供し、高効率を実現します。定格電流は13.43 Aまで、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。
100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスです。 RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社のグリーン標準に適合します。
デバイス仕様表:
ケースサイズ(mm) | 2020 (5.18 x 5.18) |
高さ(mm) | 2.0 |
インダクタンス範囲 (µH) | 0.47 ~ 10.0 |
標準typ. (mΩ) | 7.3 ~ 181.0 |
DCR max. (mΩ) | 7.8 ~ 193.7 |
熱定格電流 (A) | 2.50 ~ 13.43 |
飽和電流 (A) | 2.13 ~ 9.35 |
SRF typ. (MHz) | 17.5 ~ 101.6 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
IHLP はビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/