Vishay推出汽车级IHLP®电感器可在发动机舱+155 °C高温条件下连续工作
器件符合AEC-Q200标准,外形尺寸2020,高度2 mm ,节省应用空间

Products mentioned:
IHLP-2020BZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年3月21日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款2020外形尺寸器件,扩展其汽车级IHLP®薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 °C,高度2mm,节省汽车发动机舱环境下的使用空间。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,适合用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率 (SRF) 范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-2020BZ-5A典型DCR从7.3 mΩ到181.0 mΩ,电感值从0.47 µH到10.0 µH。器件额定电流达13.43 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,噪声降至超低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-2020BZ-5A符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 2020 |
高度 (mm) | 2.0 |
电感范围 (µH) | 0.47至10.0 |
典型DCR (mΩ) | 7.3至181.0 |
最大DCR (mΩ) | 7.8至193.7 |
热额定电流 (A) | 2.50至13.43 |
饱和电流 (A) | 2.13至9.35 |
典型SRF (MHz) | 17.5至101.6 |
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP 是Vishay Intertechnology的注册商标