Vishay Intertechnology präsentiert AEC-Q200-qualifizierte
IHLP®-Induktivitäten im 4040-Gehäuse mit einer größeren Bauhöhe von 5,4 mm
Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert und eignen sich dadurch für den Einsatz im Motorraum

Products mentioned:
IHLP-4040ED-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 23. Januar 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, AEC-Q200-qualifizierte IHLP®-Hochstrominduktivität in der Größe 4040 mit einer etwas größeren Bauhöhe. Die neue Induktivität IHLP-4040ED-5A von Vishay Dale ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert und hat im Vergleich zu den Typen im 4,0 mm hohen Standardgehäuse einen kleineren ohmschen Widerstand (DCR).
Die AEC-Q200-qualifizierte Induktivität wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert. Darüber ermöglicht sie In Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.
Die IHLP-4040ED-5A Serie ist dank ihrer kleinen DCR-Werte von 1,05 mW bis 204,0 mW (typische Werte) energieeffizient und deckt den Wertebereich von 0,33 µH bis 75,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 36,0 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten.
Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHLP-4040ED-5A ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 4040 |
Bauhöhe (mm) | 5,4 |
Induktivitätsbereich (mH) | 0,33 bis 75,0 |
DCR typ. (mΩ) | 1,05 bis 204,0 |
DCR max. (mΩ) | 1,12 bis 214,20 |
Temperatur- | 2,74 bis 36,0 |
Sättigungsstrom (A) | 3,51 bis 20,80 |
SRF typ. (MHz) | 3,53 bis 70,0 |
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Weitere Informationen:
Weitere IHLP-Leistungsinduktivitäten von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.