ビシェイ社、4040ケースサイズ車載グレードIHLP®インダクタを

高さ5.4 mmで発表

AEC-Q200準拠デバイス、低DCR、大電流、高インダクタンス、+155 ℃までの高温動作を提供、ボンネット内アプリケーションに最適

 

IHLP4040ED5A

Products mentioned:

IHLP-4040ED-5A
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年1月23日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、4040ケーサイズ車載グレード薄型大電流IHLP®インダクタを高さ5.4 mmで発表しました。ビシェイDaleブランドの IHLP-4040ED-5Aは、低DCR、大電流、高インダクタンス、+155 ℃までの高温動作範囲を提供し、エンジン回りのアプリケーションに最適です。

本日リリースされたデバイスはAEC-Q200規格に準拠し、1.05 mΩ ~ 204.0 mΩの標準DCR、0.33 µH ~ 75.0 µHの幅広いインダクタンス値を提供し、高効率を実現します。定格電流は36.0 Aまで、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。

IHLP-4040ED-5AはDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして2MHzまで対応します。大電流フィルターアプリケーション向けのインダクタとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰を提供します。高温動作を特長とするこのデバイスは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、エンターテイメント/ナビシステムのフィルタリングやDC/DC変換、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気送風装置などに最適です。

100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

デバイス仕様表:

ケースサイズ(mm)

4040

10.3 x 11.5

高さ(mm)

5.4

インダクタンス範囲(mH)

0.33 ~ 75.0

標準DCR(mΩ)

1.05 ~ 204.0

最大DCR(mΩ)

1.12 ~ 214.20

熱定格電流(A)

2.74 ~ 36.0

飽和電流(A)

3.51 ~ 20.80

標準SRF(MHz)

3.53 ~ 70.0

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

 

参照:

大電流IHLPインダクタのポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

 

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

IHLP は、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: